Indkøb Vi giver dig alle data om leveringsdatoer og omkostninger i realtid for at give dig fuld gennemsigtighed i indkøbsprocessen. På den måde kan du effektivt tilpasse din logistik til kravene i din produktion.

Person ved skrivebord med bæreskinne i hånden

Realtidsdata til ordrer vedr. styretavlekonstruktion

Den globale efterspørgsel efter styretavler er støt stigende i takt med den voksende globale elektrificering. Denne udvikling presser i stigende grad produktionskapaciteten hos mange styretavleproducenter til det yderste. Velfungerende forsyningskæder og gnidningsfri bestillingsprocesser er derfor særligt vigtige i en tid med stigende kompleksitet og et enormt pres på deadlines.

Vores engineering-software clipx ENGINEER giver dig mulighed for at bestille i realtid. Lige så forskellige vores kunders forretningsområder er, lige så fleksible er vores tilbud, der er skræddersyet til dine behov. Med vores skræddersyede produktservices hjælper vi dig med at håndtere ordretoppe og opfylde dine individuelle krav.

Dine fordele ved effektivt indkøb

  • Nem bestilling fra engineering-softwaren via forbindelse til shoppen med realtidsinformation om pris, tilgængelighed og passende alternativer
  • Enkel og fleksibel bestilling af mærkningsmaterialer via Phoenix Contacts hjemmeside
  • Produktionsprocesser, der kan planlægges, takket være det leveringstidoptimerede produktprogram
  • Just-in-time-levering af installationsklare klemrækker
Fabrikmedarbejder på arbejdsplads for klemrækkeproduktion

Individuelle klemrækker Fra batchstørrelse 1

Vores klemrækkeproduktion hjælper med at håndtere ordrespidsbelastninger eller med at tilføre klemrækkerne rettidigt til din serieproduktion. Processen understøttes af en gennemgående automatisering af bestillingsprocessen: fra beregning af pris og leveringsdato til ordreaccept og levering.

Du skal blot konfigurere dine individuelle klemrækker med vores engineering-software clipx ENGINEER og overføre din konfiguration direkte til Phoenix Contacts webshop for bestilling.

MARKING Configurator

Individuelt tilpassede mærkningsløsninger

Konfigurator til individuelt tilpassede mærkningsløsninger

MARKING Configurator giver maksimal brugervenlighed og fleksibilitet, når der skal oprettes individuelt tilpassede mærkningsløsninger. Afhængigt af anvendelsen og kravene tilbyder produktprogrammet for MARKING system forskellige løsninger til mærkning af klemmer, ledere og kabler samt enheder og anlæg. Vælg en mærkningsløsning, der passer til dine behov, blandt over 2.000 materialer. Bestil hurtigt og nemt individuelt mærkede mærkningsmaterialer allerede fra kun et styk.

COMPLETE line
Løsninger til styretavlen

COMPLETE line er det omfattende produktprogram til alle funktioner i styretavlen og feltinstallationen. Oplev det indbyrdes afstemte produktprogram med standardiseret design, intuitiv håndtering og ensartet tilbehør.

Få mere at vide
Løsninger til styretavlen

Aflast dit specialiserede personale, håndtér ordrespidsbelastninger, og øg tilgængelighed på lageret. Vi designer effektive processer, tilbyder fleksible løsninger og er din pålidelige partner fra tilbudsforespørgsel til levering.

Frank Wecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Kundespecifik fremstilling
Ekspert i kundespecifikke serviceydelser: Frank Wecker
Løsninger til mere effektivitet
Mekanisk bearbejdning

Find ud af, hvordan du kan reducere gennemløbstider og omkostninger ved mekanisk bearbejdning betydeligt via effektivt designede og digitalt understøttede arbejdsprocesser.

Fortsæt til mekanisk bearbejdning
Medarbejder med afkortet bæreskinne foran et arbejdsbord med bæreskinnesaks og monitor