Planlæg DC-microgrid. Nytænkning af energi.
Hvorfor jævnstrømsnet? Bæredygtig, økonomisk levedygtig, teknisk realiseret
Jævnstrømsnet muliggør energifordeling med lavt tab, øger brugen af egenproduceret elektricitet og reducerer belastningen på vekselstrømsinfrastrukturen. De er modulære, skalerbare og kan fleksibelt integreres i eksisterende systemer. En anden fordel er, at teknologien allerede kan realiseres i dag, da komponenter, standarder og praktisk viden allerede er tilgængelige.
- Bæredygtig energiudnyttelse: jævnstrømsnet muliggør direkte brug af solcelleelektricitet, genvinding og lagring
- Optimeret infrastruktur og omkostninger: færre konverteringstrin, lavere materialeforbrug og udjævning af spidsbelastninger reducerer omkostningerne
- Fremtidssikret systemintegration: Skalerbare DC-microgrid er ideelle til at integrere generatorer, lagringssystemer og forbrugere
Helhedsorienteret planlægning af jævnstrømsnet Fra kilde til forbrug
En vellykket realisering af et jævnstrømsnet begynder med en gennemtænkt planlægning af alle relevante systemkomponenter. Det omfatter:
- Distribution: Oversigt over netstrukturen med klart definerede strømveje og beskyttelseskoncepter
- Forbrug: Analyse af belastningsprofiler og integration af DC-kompatible forbrugere
- Forsyning: Bestemmelse og dimensionering af egnede energikilder
- Lagring: Valg og dimensionering af egnede lagringsteknologier til begrænsning af spidsbelastninger og forsyningssikkerhed
Sikkerhedskompatibel installation, passende valg af topologier og valg af passende komponenter er nøglen til projektets succes. Det følgende afsnit giver dig et overblik over de teknologier, der vil hjælpe dig med implementeringen. Hvis du vil drive dit net med jævnstrøm, skal du kontakte vores eksperter for planlægning.
Sammen mod fremtiden for jævnstrøm Partnerskaber som nøglen til DC-transformation
En vellykket realisering af jævnstrømsnet kræver mere end bare teknologi. Den trives med stærke partnerskaber. I særnummeret "UPDATE jævnstrømsnet" kan du finde ud af, hvordan vi aktivt former energiomstillingen sammen med vores partnere. Fra planlægning og installation til standardisering: DC bliver en fælles indsats.
Hvad er der indeni?
- DC-fabrikken i Blomberg: energieffektiv og intelligent forbundet med netværk
- DC i praksis: virkelige projekter, virkelige udfordringer
- Sikkerhedstest: kortslutningstest med 10 kA - sikkert og synligt
- Innovationer: ArcZero og ELR HDC til sikker tilslutning og omskiftning
- DC-eksperter: brænder for All Electric Society
Dette hæfte er et must for alle, der ønsker at forstå, planlægge eller bruge DC.