Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Ventilation i tunnelen Ventilationssystemer er underlagt stadig strengere krav. Med vores energieffektive og økonomiske automatiseringsløsninger kan du sørge for trafikanternes sikkerhed og overholdelse af miljøreglerne.

Ventilationsanlæg i tunnelen

Udfordring


Tunnel med loftsventilation

Svingende luftkvalitet under drift

Trafikforholdene i biltunneler gør det absolut nødvendigt kontinuerligt at overvåge iltforsyningen, sigtbarheden og koncentrationen af forurenende stoffer i tunnelen. For at opretholde luftkvaliteten under normal drift interagerer ventilation tæt med trafikkontrolteknologi. Især i tilfælde af brand skal tilgængeligheden af ventilation til at iværksætte redningsforanstaltninger opretholdes.

Løsning


Fremstilling af en ulykke med brand i tunnelen

Røg- og varmeudsugning i tilfælde af brand

I tilfælde af tunnelbrand skal røg og varme holdes væk fra redningsmandskabet og andre trafikanter, så redningsforanstaltninger kan gennemføres. For at kunne kontrollere røg og varme i tunnelrøret anvendes en formålsegnet ventilationsstyring. Afhængigt af brandscenariet kører ventilationen i udsugnings- eller trykmodus. Måden ventilationen styres på i tilfælde af brand afhænger i høj grad af, om brandkilden kan lokaliseres i tunnelrøret. Indtrængning af røg i evakueringsskakten forhindres ved at generere et overtryk.

Vores løsninger til dine applikationer

Biludstødning med udstødningsgas
Loftsventilation i tunnelen
RFC 4072R - redundant styring med lyslederkabel
Biludstødning med udstødningsgas

Phoenix Contact giver dig mulighed for hurtigt og nemt at tilslutte dine sensorer i vej- og jernbanetunneler. Få gavn af effektiv engineering takket være forberedte funktionsblokke i vores softwarebiblioteker.

Brug underfunktionerne, f.eks. til overvågning af NOx-, CO- eller CO₂-koncentrationer, til mere effektive projektprocesser.

Loftsventilation i tunnelen

Ventilation er en af de største energiforbrugere i tunneler til motorkøretøjer. Den energieffektive opstart og betjening af blæserdrev er tilsvarende vigtig. Ved at integrere drevene i tunnelkontrolsystemet registreres uregelmæssigheder på et tidligt tidspunkt.
Få fordel af øget effektivitet gennem kontinuerlig overvågning og tilstandsbaseret vedligeholdelse.

RFC 4072R - redundant styring med lyslederkabel

Ventilationssystemet er af central betydning for sikkerheden i tunnelen. Ikke kun i tilfælde af brand, men også i tilfælde af øget trafik tjener indføringen af frisk luft til at overholde specificerede niveauer af kulilte og udstødningsgasser af diesel. For at undgå udfald i ventilationssystemet er styringen designet til at være redundant.

Phoenix Contact tilbyder passende løsninger til sikring af oppetid og et redundant ventilationsdesign.

Trafikkameraer over en vej

Sikker fjernadgang i tunneldriften

Med meget tilgængelige og sikre netværks- og styringsinfrastrukturer skabes grundlaget for pålidelig tunneldrift. Vi hjælper dig med højtydende produkter til lysledere, kobber og trådløse anvendelser.

Vores løsninger til redundante netværksstrukturer opfylder alle de nødvendige krav til sikkerhed og båndbredde for sikker og uafbrudt adgang fra trafikkontrolrummet. De respektive redundansniveauer muliggør problemfri dataoverførsel til alle tunnelapplikationer. Det betyder, at selv i tilfælde af delvise udfald, f.eks. på grund af defekte enheder eller forbindelser, kan relevante protokoller videresendes i realtid. Vores IEC 62443-certificerede rådgivningstjenester og brugen af moderne krypteringsstandarder sikrer dine data.

Læs vores Whitepaper for at finde ud af, hvordan du kan maksimere sikkerheden ved fjernadgang til dine systemer og beskytte dig selv mod cyberangreb og hærværkssoftware.

Dine fordele

  • Hurtig og nem forbindelse af dine sensorer via forberedte software og app-løsninger
  • Omkostningsreduktion takket være begrænset mængde engineering-arbejde
  • Økonomisk drift takket være behovsstyret ventilation
  • Meget tilgængelig ventilation takket være redundante netværks- og styringsinfrastrukturer
  • Sikker fjernadgang til dit anlæg

Kontakt

Kontaktperson: Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Jeg vil med glæde rådgive dig om dine moderniserings- eller udvidelsesprojekter. Nyd godt af vores mangeårige erfaring og vores omfattende udbud af tjenester.

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.