Niveauovervågning Sørg for permanent overvågning af dine tankes niveau med SIL-certificeret teknologi og Ex-godkendelser.

Overvågning af niveauet i flere tanke

Udfordring


To arbejdere ved en tank i et procesteknisk anlæg.

Pålidelig overvågning af niveauer

Tankfarme består for det meste af tanke af forskellig størrelse med over 30.000 m³ kapacitet. Kontinuerlig overvågning af påfyldning og tømning af tanke, inkl. funktionssikker overløbsbeskyttelse, hjælper med til at opnå en pålidelig miljøbeskyttelse.

Løsning


Flere tanke i et procesteknisk anlæg

Økonomisk og sikker overførsel af måleværdier og lange strækninger

Med vores løsning til niveauovervågning holder du ikke kun øje med niveauerne, men også andre måleværdier som temperatur og tryk. Et system af forskellige sensorer, delvis i Ex-området, optager de tilsvarende måleværdier.

For at kunne overføre, behandle og dermed reagere hurtigt på Ex- og ikke-Ex-signaler, udarbejder vi det rigtige løsningskoncept til dig af styrings-, kommunikations- og forbindelsesteknologi, der også er SIL-kompatibel.

Omgående registrering af afvigelser

Funktionelt sikre sensorer registrerer påfyldningsniveauet og melder om tilstande, der kan være til fare.

Med sikre grænseværdirelæer afbrydes styringen af indløbsventilen. Da sikkerhedsventilen lukkes med fjederkraft, sikres tilstrømningen til tanken sikkert, og overløb forhindres.

Topologisk opbygning af niveauovervågning

Skalerbare automatiseringsmoduler til tankovervågning

Med et bredt produktprogram inden for SIL-certificeret teknik til funktionel sikkerhed, Ex-i skilleforstærkere samt modulære styringssystemer kan du indrette en effektiv niveauregulering. Ud over niveaureguleringen installeres der også en overløbsbeskyttelse, som i nødstilfælde styrer en sikkerhedsventil, som stopper tilstrømningen til tanken.

Interaktivt Image Map: Topologisk opbygning af en niveauovervågning
PLC-styringer
Til IEC 61131-3 og standardsprog
Mere om PLC-styringer
PLC-styringer
I/O-systemer
Til kapslingsklasserne IP20 og IP 65/67
Mere om I/O-systemer
I/O-systemer
Skilleforstærkere med funktionel sikkerhed og eksplosionsbeskyttelse
Ex i-skilleforstærkerfamilierne MACX Analog Ex og MACX Safety Ex er henholdsvis ATEX- og IECEx-godkendte og universelt SIL-certificerede. På kun 12,5 mm modulbredde kan MACX Analog Ex give dig Ex i-signaladskillelse med én og to kanaler.
Mere om skilleforstærkere
Skilleforstærkere med funktionel sikkerhed og eksplosionsbeskyttelse
Sikre koblingsrelæer
Til sikker ind- og udkobling kan vi tilbyde dig certificerede koblingsrelæer med tvangsførte kontakter.
Mere om sikre koblingsrelæer
Sikre koblingsrelæer
Interaktivt Image Map: Topologisk opbygning af en niveauovervågning
Sikkerhedsrelateret styring, der kan tilsluttes til venstre SPLC 1000
Sikker automatisering med AXC F XT SPLC 1000.
Få mere at vide
Sikkerhedsrelateret styring, der kan tilsluttes til venstre SPLC 1000
Axioline Smart Elements
Axioline Smart Elements til universel og fleksibel brug.
Få mere at vide
Axioline Smart Elements

Kontakt

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Jeg vil med glæde rådgive dig om skalerbare løsninger til integreret niveauovervågning.

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.