Øget tilgængelighed og modstandsdygtighed i kritiske infrastrukturer Med sikker Edge-intelligens og cloud-redundans sørger vi for en maksimal oppetid og sikkerhed for kritiske infrastrukturer. Overvågning i realtid til øjeblikkelig handling nedbringer risici og beskytter dine processer. Overhold standarderne, undgå udfaldstid, og øg din effektivitet.
Kundeprofil
Sammen med HIKAR Canada implementerede vi en løsning for en af verdens fem største ingeniør- og miljøkonsulentvirksomheder. Samarbejdet fokuserer på den digitale transformation af kundens kritiske infrastruktur. Resultatet: En større effektivitet, sikkerhed og skalerbarhed i de nordamerikanske forretningsenheder.
Vores samarbejde med Phoenix Contact er baseret på stærk teknisk koordinering og fælles ansvar. Det har gjort os i stand til at levere en skalerbar edge-to-cloud-platform, som kunderne kan stole på og udvide pålideligt.
Udfordring
Registrering af kritiske miljø- og driftsdata
Kunden driver mange fjerntliggende lokationer, hvor der genereres kritiske miljø- og driftsdata. Men traditionelle proprietære systemer tilbyder ikke den åbenhed og de databehandlingsfunktioner, der kræves til et multi-cloud-miljø i realtid.
Slutkunden stod over for en række komplekse udfordringer, som krævede en robust og innovativ løsning. De eksisterende Brownfield-miljøer bestod af flere feltkomponenter, der arbejdede med forskellige protokoller, hvilket gjorde integrationen vanskelig. Derudover var der en stor afhængighed af manuel dataregistrering på geografisk spredte steder, hvilket skabte ineffektivitet og øgede risikoen for fejl.
Manglen på et sikkert, standardiseret og redundant system til registrering af data vanskeliggjorde arbejdet. Den problemfrie realtidsintegration af edge-enheder i både kundens og slutbrugerens cloud-platform var afgørende for succesen. For at kunne fungere pålideligt i forretningskritiske scenarier skulle løsningen også opfylde strenge krav til cybersikkerhed og garantere en kontinuerlig oppetid.
Til sidst var skalerbarhed et vigtigt krav: Muligheden for at implementere, drive og vedligeholde flere fjerntliggende lokationer med fjernadgang var afgørende for at opnå langsigtet drifts- og omkostningseffektivitet.
Løsning
Et kombineret økosystem, der sørger for indsamlede, validerede og sikre data
HIKAR har udviklet sin SIEN-løsning (Secured Intelligence Edge Node) med udgangspunkt i vores PLCnext Technology Ecosystem. Der er tale om en omfattende hardware- og softwareløsning. Kernen er i den forbindelse vores AXC F 2152 som et sikkert, åbent og cybermodstandsdygtigt hardwaregrundlag. Derudover giver HIKAR's SIEN-softwarestak kraftige funktioner, herunder plug-and-produce-onboarding til forskellige feltkomponenter og en lokal historik med sikker dataredundans. Løsningen muliggør også end-to-end-dataoverførsel i realtid fra Edge til både kundens og slutbrugerens cloud. Denne løsning er sikret med krypterede MQTT/HTTPS-protokoller. Arkitekturen forstærkes af et Zero Trust-netværksdesign, som garanterer maksimal sikkerhed.
SIEN-løsningen er udviklet til kritiske miljøapplikationer og garanterer høj oppetid og driftssikkerhed. Et fælles proof-of-concept, der blev initieret af HIKAR, bekræftede løsningsarkitekturens funktion og viste PLCnext Technology's ydeevne, hvilket resulterede i høj kundetilfredshed. Efter et vellykket pilotprojekt blev 65 lokationer implementeret i fase 1 i samarbejde med HIKAR; den fulde udrulning til 130 lokationer er planlagt inden for de næste 24 måneder.
Dette integrerede økosystem sørger for, at der indsamles, valideres, sikres og overføres feltdata til flere cloud-destinationer på samme tid. Det sikrer maksimal gennemsigtighed, sikkerhed og skalerbarhed.
Fordele
- Øget tilgængelighed takket være redundant kommunikation, sikker Edge-styring og afbrydelsesfri datalagring
- Asset-Health-Monitoring for pumper, ventilatorer, sensorer og andre kritiske komponenter
- Fjernelse af manuel dataregistrering på over 65 lokationer
- 60 % hurtigere udviklings- og implementeringstid takket være prækonfigureret SIEN-arkitektur og PLCnext Technologys åbenhed
- Forbedret bæredygtighed takket være optimeret brug af enheder og sænket energiforbrug
- Fuldt IEC 62443-kompatibelt design, der understøtter cybermodstandsdygtige fjernapplikationer
- Skalerbar arkitektur, klar til hurtig udvidelse til over 130 lokationer uden strukturelle ændringer
- Problemfri multi-cloud-integration i realtid, der sikrer en kontinuerlig miljømæssig gennemsigtighed og overholdelse af lovgivningen
Kontakt
Produkter
Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?
Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.
Konklusion
Ved at kombinere PLCnext Technology's åbne, cybersikre Ecosystem med vores SIEN Edge-intelligens var vi i stand til at forenkle teknikken betydeligt og udvikle konsistente, gentagelige implementeringer på tværs af flere lokationer.
Ved at bruge vores PLCnext Technology Ecosystem i samarbejde med HIKAR kan operatører af kritiske infrastrukturer opnå højere tilgængelighed og modstandsdygtighed. Den integrerede SIEN-løsning sørger for sikker Edge-intelligens, cloud-redundans og datastrømme i realtid, fjerner manuelle processer og sikrer overholdelsen af IEC 62443-standarderne.
Denne tilgang maksimerer ikke kun oppetiden og pålideligheden men muliggør også forebyggende vedligeholdelse. Multi-cloud-integration og skalerbar anvendelse på tværs af flere fjernlokationer sikrer en større bæredygtighed, cybersikkerhed og effektivitet. Det sætter en ny standard for digital transformation i kritiske infrastrukturer.