Enhedstilslutning til høje strømme Nemt og effektivt: Tilslut høje strømme og spændinger hurtigt, nemt og sikkert Med de nye printkort- og gennemføringsklemmer fra Phoenix Contact opnås høj effekt gennem husvæggen og på printkortet.

Enhedstilslutning til høje strømme

Dine fordele

  • Hurtig og komfortabel ledningstilslutning – takket være Push-in- og Push-Lock-tilslutningsteknik
  • Spar omkostninger – gennem integration i SMT-produktionsprocessen
  • Anvendelig til mange formål – gennem genlukkelige fjederkontakter
  • Effektfuld tilslutning – takket være strømbelastningsevne på op til 76 A
  • Konsekvent forbindelse – med tilslutningsteknikker fra husydervæggen til printkortet
Gennemføringsklemme PWO 16

Gennemføringsklemme PWO 16

Gennemføringsklemme PWO 16 med Push-in-tilslutning

  • 76 A / 1000 V
  • Ledertværsnit 1,5-16 mm²
  • Tætnet mod støbemasse
Gennemføringsklemme PLW 16

Gennemføringsklemme PLW 16

Gennemføringsklemme PLW 16 med Push-Lock-fjedertilslutning

  • 41 A / 1000 V
  • Ledertværsnit 1,5-16 mm²
  • Ledningstilslutning uden værktøj
  • Forsegling gennem valgfri plombering
Forsegling gennem valgfri plombering

Forsegling gennem valgfri plombering

Enkel forsegling

Gennem den specielt til PLW 16 udviklede plomberingsmulighed kan klemmen forsegles mod uautoriseret adgang.

Printkortklemme PTSPL

Printkortklemme PTSPL

Printkortklemme PTSPL 6 uden isoleringsdel

  • 41 A / 1000 V
  • Ledertværsnit 2,5-6 mm²
  • Fjederkontakt, der kan kontakteres flere gange
  • Optimeret til SMT- og THR-montage
SUNCLIX-fjedertilslutning

SUNCLIX-fjedertilslutning

Enkel ledningstilslutning

Med den unikke SUNCLIX-fjedertilslutning tilsluttes ledere hurtigt og sikkert. Før afisolerede ledere ind i fjederklemmen, luk fjederen – færdig.

Printkortklemme SPT 16

Printkortklemme SPT 16

Printkortklemme SPT 16 med Push-in-tilslutning

  • 76 A / 1000 V
  • Ledertværsnit fra 0,75 til 16 mm²
  • Hurtig og værktøjsfri tilslutning af massive og fleksible ledere
Til enhedstilslutning til høje strømme

Vil du vide mere?

Klik på følgende link, og udforsk vores produkter til enhedstilslutninger til høje strømme.