Fleksibel og energieffektiv motorstyring Inden for maskinkonstruktion kan du styre motorer fleksibelt og effektivt med CONTACTRON-speed-starteren. Vi viser dig her en anvendelse inden for Food and Beverage. Her kan du få at vide, hvad passion og innovation betyder i praksis. Vores mission: at finde en passende løsning til enkel styring af motorer sammen med kunden. Vi er her for dig – tag blot fat i os.

Innovantias produktionshal
Virksomhedslogo for Innovantia® Fabricación

Innovantias kundeprofil

Innovantia® Fabricación er leverandør af automatiseringsløsninger. Virksomheden sælger, integrerer og fremstiller hovedsageligt automatiserede linjer til ægproduktion i landbrugssektoren. Innovantia® Fabricación tilbyder også forskellige maskiner til keramikproduktion til byggesektoren.

Tillid til innovation og partnerskab – speed-starteren som problemløser for kunden

Speed-starteren er enkel, pålidelig, sikker og meget pladsbesparende. Der skal bruges meget lidt tid til installation og idriftsættelse.

Ismael Huete Picazo - Innovantia, Spanien, CEO
Ismael Huete Picazo - Innovantia, Spanien, CEO
Et kig over skulderen ind i styretavle med en række CONTACTRON-speed-startere

Styretavlekonstruktion: et kig ind i styretavle med en række CONTACTRON-speed-startere

Enkelt betjeningskoncept – effektivitet på begrænset plads

Frekvensomformere bruges ofte i applikationer, hvor der f.eks. køres med variabel hastighed, eller hvor motorens opstart og nedlukning skal styres. I brug kombinerer CONTACTRON-speed-starteren fordelene ved en kompakt motorstarter med de væsentlige egenskaber ved en frekvensomformer til en lang række applikationer:

  • Enkel og intuitiv betjening via display, drejeknap og betjeningsknap. Der er ikke behov for nogen krævende parametrering.
  • Pladsbesparelse i styretavlen takket være den kompakte konstruktion fra kun 35 mm modulbredde.
  • Økonomisk komponentstyring takket være fokus på de essentielle funktioner til mange anvendelser inden for motorstyringsteknik
Indbygget CONTACTRON-speed-starter i en styretavle ved et påfyldningssystem

Brug af CONTACTRON-speed-starter i styretavlen

Enkel motorstyring til en bred vifte af applikationer

CONTACTRON-speed-starteren hjælper dig med at implementere styringsopgaver for motorer nemt og økonomisk, især inden for intralogistik og transportteknologi, på områder som maskinkonstruktion, automobilindustrien eller levnedsmiddelindustrien.

CONTACTRON-speed-starter med sikkerhedsfunktionen STO i styretavlen

CONTACTRON-speed-starter med sikkerhedsfunktionen STO i styretavlen

Sikkerhed først – Safe Torque Off-funktionalitet

Den integrerede sikkerhedsfunktion muliggør anvendelse i sikkerhedsrelevante nødstop-applikationer, helt uden ekstra effektafbrydere. Sikkert frakoblet drejningsmoment eller STO (Safe Torque Off) sikrer, at din motor ikke længere får tilført energi til rotation. Som følge heraf kan der ikke genereres mere drejningsmoment efter udløsning.

Ønsker du at maksimere effektiviteten og sikkerheden på dit anlæg?
Ved straks at slukke for motorernes drejningsmoment muliggør STO-funktionen hurtig og sikker indgriben i nødsituationer eller i tilfælde af uforudsete hændelser i dit anlæg. Det minimerer ikke kun udfaldstid, men forebygger også potentielle ulykker og skader og skaber et sikkert arbejdsmiljø.

Personlig kontakt
Vi kommer gerne til dig!

Hvis du gerne vil vide mere om CONTACTRON-speed-starteren, skal du blot kontakte vores eksperter.

Kontakt os
Vores eksperter i CONTACTRON-speed-startere i samtale ved en montageplade til en styretavle