Rundstik 6-polet

Go to Product Detail Page for item 1613429
SM-5ES1N8A8L33S - Ledningsforbinder
SM-5ES1N8A8L33S - Ledningsforbinder
1613429

Ledningsforbinder, anvendelse: Effekt, lige, SPEEDCON, M40, poltal: 2+3+PE, kontakttype: Bøsning, skærmet: ja, kapslingsklasse: IP67, kabeldiameterområde: 14 mm ... 20,5 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: SM, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q3 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Go to Product Detail Page for item 1613426
SM-5EP1N8A9L33S - Koblingsstik
SM-5EP1N8A9L33S - Koblingsstik
1613426

Koblingsstik, anvendelse: Effekt, lige, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, M40, poltal: 2+3+PE, kontakttype: Stift, skærmet: ja, kapslingsklasse: IP67, kabeldiameterområde: 14 mm ... 20,5 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: SM, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q3 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning Alternativ vare: 1628656

Go to Product Detail Page for item 1613519
SM-5ES1N8A8S23 - Ledningsforbinder
SM-5ES1N8A8S23 - Ledningsforbinder
1613519

Ledningsforbinder, anvendelse: Effekt, Lige lang, Skrueaflåsning, M40, poltal: 2+3+PE, kontakttype: Bøsning, skærmet: ja, kapslingsklasse: IP67, kabeldiameterområde: 14 mm ... 20,5 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: SM, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q3 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Go to Product Detail Page for item 1613518
SM-5ES1N8A8S22 - Ledningsforbinder
SM-5ES1N8A8S22 - Ledningsforbinder
1613518

Ledningsforbinder, anvendelse: Effekt, Lige lang, Skrueaflåsning, M40, poltal: 2+3+PE, kontakttype: Bøsning, skærmet: ja, kapslingsklasse: IP67, kabeldiameterområde: 9 mm ... 14 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: SM, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q3 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning