C-FCI 1,5/M4
- Gaffelkabelsko
C-FCI 1,5/M4
- Gaffelkabelsko
3240034
Gaffelkabelsko, rød, 0,5 - 1,5 mm2, M4
Gaffelkabelsko, rød, 0,5 - 1,5 mm2, M4
Gaffelkabelsko, rød, 0,5 - 1,5 mm2, M3
Gaffelkabelsko, blå, 1,5 - 2,5 mm2, M4
Gaffelkabelsko, gul, 4 - 6 mm2, M8
Gaffelkabelsko, blå, 1,5 - 2,5 mm2, M5
Gaffelkabelsko, blå, 1,5 - 2,5 mm2, M3,5
Gaffelkabelsko, uisoleret, 1,1 - 2,5 mm2, M3
Stiftkabelsko, gul, 4 - 6 mm2, L1 = 12 mm, med indsat kobbertylle, til isolationscrimpning
Stiftkabelsko, blå, 1,5 - 2,5 mm2, L1 = 12 mm, med indsat kobbertylle, til isolationscrimpning
Gaffelkabelsko, rød, 0,5 - 1,5 mm2, M6