Opladning af en elektrisk bus på meget kort tid er afgørende for brug i indre by med korte rejsetider. Men busser er også afhængige af korte ladestop med lynopladning på deres lange rejser. Vores CCS-køretøjsinlets CHARX connect universal er en opladningsgrænseflade på køretøjssiden til lynopladning med op til 700 kW i Boost Mode. CCS-ladedåserne er robuste, holdbare, støv- og vandtætte og har effektive temperatursensorer.
Fordele ved vores CCS-ladedåser til el-busser
- Ultrahurtig HPC-opladning midlertidigt med op til 700 kW (700 A/1.000 V) og vedvarende 375 kW (375 A/1.000 V) takket være DC-ledningstværsnit op til 120 mm²
- Sikret mod overophedning takket være præcis temperaturmåling ved DC-effektkontakterne med Pt1000-sensorer
- Vand-, støv- og smudstæt takket være høj kapslingsklasse IP6K7 og IP6K5, på forsiden desuden IP6K6K og IP6K9K
- Forskellige kabellængder og konfektionerede kabler fås på forespørgsel.
- IATF 16949-certificeret kvalitet til bilindustrien – i overensstemmelse med IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 og SAE J1772
Særlige egenskaber ved køretøjsladestyring Et overblik over EVCC's omfattende funktioner og egenskaber
- DC-opladningskommunikation fra PLC til CAN i overensstemmelse med DIN 70121 og ISO 15118
- AC-opladningskommunikation i forbindelse med VCU-kontrolleret OBC
- Styring af følgende komponenter:
- Ladestikdåse (CP, PP, PE, låseaktuator, temperatursensorer)
- LED-statusvisning
- Knap til annullering af opladning
- 2 højspændingskontaktorer
- Styring af et eksternt spændings- og strømsensorprintkort (Isabellenhütte IVT-S-sensor)
- Kompatibel med CCS (NACS og GB/T under forberedelse)
- E1-godkendelse til gadekøretøjer
- Forkonditionering af busser i henhold til VDV 261
- Kompatibel med tagmonterede strømaftagere (Schunk Smart Charging), i fremtiden også OppCharge-standard
- Forberedt til cybersikkerhed i overensstemmelse med UNECE R155 og R156
- Behandling af sikkerhedsfunktioner op til ISO 26262 ASIL B
- Realtidsoperativsystem med starttider på 100 til 200 ms
- Tilslutning af inlet via 18-polet cinch-stik
- Tilslutning af ekstra komponenter via 30-polet cinch-stik
- Mål (B x H x D): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm
Lang levetid og høj kvalitet
Vores CCS-køretøjsinlets har været installeret i elektriske busser fra kendte producenter i årevis. Vores kunder sætter især pris på den høje kvalitet, robusthed og lange levetid på langt mere end de 10.000 stikcyklusser, der kræves som standard. CCS-opladningsgrænsefladerne er vandtætte, støvtætte og smudsafvisende takket være den høje IP-beskyttelsesklasse IP6K7 og IP6K5.
Sikkerhed er af særlig betydning for os. Derfor har vores køretøjsinlets en nøjagtig temperaturmåling med PT1000-sensorer på DC-effektkontakterne. Det forhindrer overophedning på en pålidelig måde. Vores CCS-ladedåser opfylder standarderne IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC A62196-3 og SAE J1772 og er fremstillet i en IATF 16949-certificeret virksomhed i overensstemmelse med den høje standard inden for bilindustrien.
High Power Charging
Med vores kabeltværsnit på 120 mm² kan et køretøj oplades permanent med 375 kW (375 A/1000 V) og endda midlertidigt med op til 700 kW (700 A/1000 V) i Boost Mode. Vores ladestikdåser med et ledningstværsnit på 95 mm² opnår en kontinuerlig ladeeffekt på 250 kW (250 A/1000 V) og op til 500 kW (500 A/1000 V) i Boost Mode.
Ladeeffekter for vores CCS-ladedåser
| 120 mm² / 375 A | 95 mm² / 250 A | 70 mm² / 200 A | |
|---|---|---|---|
| CCS type 2 | |||
| Maks. ladeeffekt permanent (mærkeeffekt) | 375 kW (375 A / 1000 V) | 250 kW (250 A / 1000 V) | 200 kW (200 A / 1000 V) |
| Maks. ladeeffekt midlertidigt (Boost Mode)¹⁾ | Op til 700 kW (700 A / 1000 V) | 500 kW (500 A / 1000 V) | Op til 500 kW (500 A / 1000 V) |
| Låseaktuator | 12 V eller 24 V | 12 V eller 24 V | 12 V eller 24 V |
| Levetid (stikcyklusser) | >10.000 | >10.000 | >10.000 |
| Temperatursensorer DC-kontakter | Pt 1000 | Pt 1000 | Pt 1000 |
| CCS type 1 | |||
| Maks. ladeeffekt permanent (mærkeeffekt) | 375 kW (375 A / 1000 V) | 250 kW (250 A / 1000 V) | 200 kW (200 A / 1000 V) |
| Maks. ladeeffekt midlertidigt (Boost Mode)¹⁾ | Op til 700 kW (700 A / 1000 V) | 500 kW (500 A / 1000 V) | Op til 500 kW (500 A / 1000 V) |
| Låseaktuator | 12 V | 12 V | 12 V |
| Levetid (stikcyklusser) | >10.000 | >10.000 | >10.000 |
| Temperatursensorer DC-kontakter | Pt 1000 | Pt 1000 | Pt 1000 |
¹⁾ Boost Mode muliggør en kortvarigt højere ladeeffekt. Den mulige tidsperiode afhænger af mange omgivelsesbetingelser. Detaljer findes i indlægssedlen for den respektive vare, som du kan downloade fra den pågældende produktside.
Tekniske egenskaber for CCS-ladedåser
Individuelt konfektionerde CCS-ladedåser Den installationsfærdige løsning til elektriske køretøjer
For første gang tilbyder vi CCS-ladedåserne type 2 CHARX connect universal med et konfektioneret kabelsæt. Du modtager de installationsfærdige inlets med standard tilslutningsstik fra en enkelt leverandør, hvilket reducerer din indkøbs- og installationstid samt de samlede omkostninger.
- Tids- og omkostningsbesparelser takket være en installationsfærdig løsning
- Ladeeffekt, tilslutningsledning og aktuatorspænding tilpasses dine behov
- High Power Charging med op til 700 kW i Boost Mode
- Sikker takket være præcis temperaturmåling og høj IP-kapsling
- Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949
CCS-ladedåser med ledningsudgang i siden Til pladsbesparende og praktisk montering
CCS-ladedåser type 2 CHARX connect universal fås nu også med en kabeludgang på 90°. Det sparer værdifuld installationsplads i køretøjet. Kunder, der skifter til 90°-inlets, behøver ikke at foretage ændringer i karrosseriets form takket være identiske geometrier.
- Over 50 % pladsbesparelse i installationsdybden sammenlignet med vores CCS-ladedåser med lige kabeludgang
- Mere praktisk og overskuelig installation af ledningsnettet
- Undgåelse af temperatur-hotspots på grund af større bøjningsradius
- Nem udskiftning takket være identiske skruegeometrier på alle CCS-ladedåser
- IP6K6K/IP6K9K-beskyttelse på forsiden modstår højtryks- og dampstrålerengøring
På lager fra 1. kvartal 2026
Beskyttelseslåg til CCS-ladedåser Optimal beskyttelse til ekstreme forhold
Beskyttelseslågene giver IPX5-beskyttelse af kontaktområdet på vores CCS-ladedåser CHARX connect universal. Det betyder, at dine erhvervskøretøjer er ideelt udstyret til krævende miljøforhold. En valgfri annulleringsknap og statusvisning med LED kan tilføjes.
- Sikker beskyttelse af alle signal- og effektkontakter mod vandstråler iht. IPX5
- Smart betjening: AC-afdækningen åbnes automatisk, når DC-afdækningen åbnes
- Ekstraudstyr: knap til annullering af opladning og visning af opladningsstatus med frit kontrollerbar RGB LED
- Enkelt design-in takket være identiske skruegeometrier for CCS type 1 og CCS type 2
- Kompatibel med vores ladestyring CHARX control vehicle
På lager fra 1. kvartal 2026
Opladningstest for busproducenten HESS
Den schweiziske producent af elektriske busser HESS besøgte Phoenix Contact for at lave en opladningstest i All Electric Society Park. HESS gik efter et mål om at oplade batteriet i den elektriske bus med 350 kW og 500 A kontinuerligt fra 30 % til 80 %.
Få mere at vide i videoen.