QTC 1,5-TG - 分断接线端子
3205145

分断接线端子, *使用的插头决定电流和电压。, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 17.5 A, 第一层, 接线方式: 快速连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 接线容量: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

分断连接器P-DI(2)也适用于所有的分断端子中。分断后,可利用其尾部将P-DI安放在基座端子前面。
绝缘P-FIX(1)直通式连接器可用于相同形状的直通端子安装
带有通用分断区域的分断端子,可安装隔离连接器、穿墙连接器、元件连接器和保险丝连接器
针对轨道交通应用进行了测试
三桥接井可单独进行电位分配和供电