PML-T105 (26X280)R - 管道标识
1014237

管道标识, 盘卷, 黄色/黑色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: 预打印, 安装方式: 背胶固定, 直径: 0 mm, 标签数: 250, 文本框高度: 26 mm, 文本框宽度: 280 mm

产品详情








适配产品



优势

黏贴式管道标识,尚未标记
适于室内和室外安装
管道标识符合DIN 2403标准
与PML-GHS有害物质标签一起使用,用于标识适用有害物质条例(GefStoffV)的物品
粘性强
箭头经过精细穿孔,这样便能容易地去掉不需要的箭头
耐高温
第5组(不可燃气体)