禁止标识, 卡, 红色 (RAL 3001), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: 对角条, 安装方式: 背胶固定, 直径: 100 mm, 标签数: 1, 文本框高度: 100 mm, 文本框宽度: 100 mm
禁止标识
禁止标识, 卡, 红色 (RAL 3001), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: 对角条, 安装方式: 背胶固定, 直径: 50 mm, 标签数: 4, 文本框高度: 50 mm, 文本框宽度: 50 mm
禁止标识, 盘卷, 红色 (RAL 3001), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: 对角条, 安装方式: 背胶固定, 直径: 50 mm, 标签数: 500, 文本框高度: 50 mm, 文本框宽度: 50 mm
禁止标识, 盘卷, 红色 (RAL 3001), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: 对角条, 安装方式: 背胶固定, 直径: 100 mm, 标签数: 250, 文本框高度: 100 mm, 文本框宽度: 100 mm
禁止标识, 可订购: 通过卡, 红色 (RAL 3001), 根据客户要求标识: 对角条, 安装方式: 背胶固定, 直径: 100 mm, 标签数: 1, 文本框高度: 100 mm, 文本框宽度: 100 mm
禁止标识, 卡, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 安装方式: 背胶固定, 直径: 50 mm, 标签数: 4, 文本框高度: 50 mm, 文本框宽度: 50 mm
禁止标识, 可订购: 通过卡, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 直径: 100 mm, 标签数: 1, 文本框高度: 100 mm, 文本框宽度: 100 mm
禁止标识, 盘卷, 可订购: 行, 红色 (RAL 3001), 根据客户要求标识: 对角条, 安装方式: 背胶固定, 直径: 50 mm, 标签数: 500, 文本框高度: 50 mm, 文本框宽度: 50 mm
禁止标识, 卡, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 安装方式: 背胶固定, 直径: 100 mm, 标签数: 1, 文本框高度: 100 mm, 文本框宽度: 100 mm
禁止标识, 盘卷, 可订购: 行, 红色 (RAL 3001), 根据客户要求标识: 对角条, 安装方式: 背胶固定, 直径: 100 mm, 标签数: 250, 文本框高度: 100 mm, 文本框宽度: 100 mm