PML-P100 (D100)R
-
禁止标识
1014226
禁止标识, 盘卷, 红色/白色, 标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 直径: 100 mm, 标签数: 250, 文本框高度: 100 mm, 文本框宽度: 100 mm
产品详情
适配产品
优势
未打印符号的彩色PML-P ... 禁令标识可定制禁令通知
标签由高度柔韧的软PVC薄膜组成,适用于不平整的表面
禁令标志符合ISO 7010国际标准的要求
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有PLM-P ...标识