US-PML-GHS100 (25X25)
-
有害物质标签
1014288
有害物质标签, 卡, 红色/白色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: 金刚石, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 9, 文本框高度: 25 mm, 文本框宽度: 25 mm
产品详情
| 应用领域 | 符合CLP/GHS法规的有害物质标识 |
| 类型 | 金刚石 |
| 标识 | |
| 标签数 | 9 |
| 打印 | 金刚石 |
| 标识技术 | 热转印 |
| 宽度 | 25.00 mm |
| 高度 | 25.00 mm |
| 深度 | 0.08 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 25 mm |
| 文本框高度 | 25 mm |
| 颜色 | 彩色 (RAL -) |
| 红色 (RAL 3001) | |
| 白色 (RAL 9010) | |
| 基座材料 | 聚酯 |
| 材质 | 不含硅酮 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 150 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 安装类型 | 背胶固定 |
| 订货号 | 1014288 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | BG2619 |
| 产品关键代码 | BG2619 |
| GTIN | 4046356786621 |
| 单件重量(含包装) | 6.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 5.28 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 CN - 热转印打印机 1103966
-
THERMOMARK PRIME 2.0 CN - 热转印打印机 1472406
-
BLUEMARK ID - 打印机 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - 打印机 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - 色带 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 色带 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - 色带盒 0803374
-
BM ID-CARTR. BK - 墨盒 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - 墨盒 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - 墨盒 1044348
-
TMP-US-MAG1 - 标签盒 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - 标签盒 1044355
-
THERMOMARK CARD - 热转印打印机 5146464
-
THERMOMARK PRIME - 热转印打印机 5148888
-
THERMOMARK PRIME CN - 热转印打印机 1076812
-
BLUEMARK CLED - 打印机 5147999
-
PML-T101 (26X280)R - 管道标识 1014229
-
PML-T101 (52X560)R - 管道标识 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - 管道标识 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - 管道标识 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - 管道标识 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - 管道标识 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - 管道标识 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - 管道标识 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - 管道标识 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - 管道标识 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - 管道标识 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - 管道标识 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - 管道标识 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - 管道标识 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - 管道标识 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - 管道标识 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - 管道标识 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - 管道标识 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - 管道标识 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - 管道标识 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - 管道标识 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - 管道标识 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - 管道标识 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - 管道标识 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - 管道标识 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - 管道标识 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - 管道标识 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - 管道标识 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - 管道标识 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - 管道标识 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - 管道标识 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - 管道标识 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - 管道标识 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - 管道标识 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - 管道标识 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - 管道标识 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - 管道标识 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - 管道标识 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - 管道标识 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - 管道标识 1014268
优势
自黏式有害物质标签,已彩色预打印,不带符号
适于室内和室外安装
标识符合GHS国际标准的要求
粘性强
耐高温