PML-T101 (26X280)R CUS
-
管道标识
1014249
管道标识, 可订购: 行, 绿色, 根据客户要求标识: 水, 安装方式: 背胶固定, 直径: 0 mm, 文本框高度: 280 mm, 文本框宽度: 26 mm
产品详情
| 应用领域 | 管道标签 |
| 管道标识符合DIN 2403标准 | |
| 类型 | 矩形 |
| 标识 | |
| 每排单独标记数 | 3 |
| 打印 | 水 |
| 宽度 | 280.00 mm |
| 高度 | 26.00 mm |
| 深度 | 0.08 mm |
| 长度 | 26 mm |
| 膜片强度 | 50 µm |
| 黏胶强度 | 24 µm |
| 粘性 | 压克力 |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 标识材料 | 聚酯 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | 方法 B |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 150 °C |
| 环境温度(组装) | > 7 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 20 °C ... 25 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 40 % ... 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 储存寿命 | 2 年 |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 安装类型 | 背胶固定 |
| 订货号 | 1014249 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | BG8151 |
| 产品关键代码 | BG8151 |
| GTIN | 4046356784450 |
| 单件重量(含包装) | 7.129 g |
| 单件重量(不含包装) | 7.128 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
PML-GHS102 (13X13) - 有害物质标签 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - 有害物质标签 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - 有害物质标签 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - 有害物质标签 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - 有害物质标签 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - 有害物质标签 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - 有害物质标签 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - 有害物质标签 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - 有害物质标签 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - 有害物质标签 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - 有害物质标签 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - 有害物质标签 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - 有害物质标签 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - 有害物质标签 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - 有害物质标签 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - 有害物质标签 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - 有害物质标签 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - 有害物质标签 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - 有害物质标签 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - 有害物质标签 1014290
优势
黏贴式管道标识,尚未标记
适于室内和室外安装
管道标识符合DIN 2403标准
与PML-GHS有害物质标签一起使用,用于标识适用有害物质条例(GefStoffV)的物品
粘性强
箭头经过精细穿孔,这样便能容易地去掉不需要的箭头
耐高温
第1组(水)