PML-GHS100 (25X25)R
-
有害物质标签
1014290
有害物质标签, 盘卷, 红色/白色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 500, 文本框高度: 25 mm, 文本框宽度: 25 mm
产品详情
| 应用领域 | 有害物质标签 |
| 符合CLP/GHS法规的有害物质标识 | |
| 类型 | 金刚石 |
| 标识 | |
| 标签数 | 500 |
| 每排单独标记数 | 2 |
| 宽度 | 35.33 mm |
| 高度 | 35.33 mm |
| 深度 | 0.08 mm |
| 颜色 | 彩色 (RAL -) |
| 红色 (RAL 3001) | |
| 白色 (RAL 9010) | |
| 基座材料 | 聚酯 |
| 材质 | 不含硅酮 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 150 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 安装类型 | 背胶固定 |
| 订货号 | 1014290 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BG2611 |
| 产品关键代码 | BG2611 |
| GTIN | 4046356787055 |
| 单件重量(含包装) | 172 g |
| 单件重量(不含包装) | 172 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
THERMOMARK E.300 D CN - 热转印打印机 1287032
-
THERMOMARK E.600 CN - 热转印打印机 1287028
-
THERMOMARK E.600 D CN - 热转印打印机 1287039
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - 热转印打印机 1085260
-
THERMOMARK ROLL 2.0 CN - 热转印打印机 1103964
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - 热转印打印机 1472379
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 热转印打印机 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 CN - 热转印打印机 1076807
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 热转印打印机 0804663
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 CN - 热转印打印机 1076809
-
THERMOMARK ROLL - 热转印打印机 5146477
-
THERMOMARK ROLL CN - 热转印打印机 1076800
-
THERMOMARK X1.2 - 热转印打印机 5146231
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - 色带 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - 色带 0800687
-
PML-T101 (26X280)R - 管道标识 1014229
-
PML-T101 (52X560)R - 管道标识 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - 管道标识 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - 管道标识 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - 管道标识 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - 管道标识 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - 管道标识 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - 管道标识 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - 管道标识 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - 管道标识 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - 管道标识 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - 管道标识 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - 管道标识 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - 管道标识 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - 管道标识 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - 管道标识 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - 管道标识 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - 管道标识 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - 管道标识 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - 管道标识 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - 管道标识 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - 管道标识 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - 管道标识 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - 管道标识 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - 管道标识 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - 管道标识 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - 管道标识 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - 管道标识 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - 管道标识 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - 管道标识 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - 管道标识 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - 管道标识 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - 管道标识 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - 管道标识 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - 管道标识 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - 管道标识 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - 管道标识 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - 管道标识 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - 管道标识 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - 管道标识 1014268
优势
未打印符号的彩色预印PML-GHS ...危险物质标签可定制危险通知。PROJECT complete软件可提供范围广泛的各种符号。
标识符合GHS国际标准的要求
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损