PML-T104 (26X280)R
-
管道标识
1014235
管道标识, 盘卷, 黄色/红色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: 预打印, 安装方式: 背胶固定, 直径: 0 mm, 标签数: 250, 文本框高度: 26 mm, 文本框宽度: 280 mm
产品详情
| 应用领域 | 管道标签 |
| 管道标识符合DIN 2403标准 | |
| 类型 | 矩形 |
| 标识 | |
| 标签数 | 250 |
| 打印 | 预打印 |
| 宽度 | 280.00 mm |
| 高度 | 26.00 mm |
| 深度 | 0.08 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 280 mm |
| 文本框高度 | 26 mm |
| 膜片强度 | 50 µm |
| 黏胶强度 | 24 µm |
| 粘性 | 压克力 |
| 颜色 | 彩色 (RAL -) |
| 黄色 (RAL 1018) | |
| 红色 (RAL 3001) | |
| 基座材料 | 聚酯 |
| 规格 | EN ISO 1518-1:2023 (遵照) |
| 要求 | ≥ 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| Tesa胶带测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 耐温性 | |
| 规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
| 测试持续时间 | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | 通过测试 |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| 规格 | ISO 175:2010(遵照) |
| 测试持续时间 | 168 h |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
| IRM 901 | 已通过测试 |
| IRM 902 | 已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | 方法 B |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 150 °C |
| 环境温度(组装) | > 7 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 20 °C ... 25 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 40 % ... 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 储存寿命 | 2 年 |
| 安装类型 | 背胶固定 |
| 订货号 | 1014235 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BG2611 |
| 产品关键代码 | BG2611 |
| GTIN | 4046356784313 |
| 单件重量(含包装) | 493.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 570 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
THERMOMARK E.300 D CN - 热转印打印机 1287032
-
THERMOMARK E.600 CN - 热转印打印机 1287028
-
THERMOMARK E.600 D CN - 热转印打印机 1287039
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - 热转印打印机 1085260
-
THERMOMARK ROLL 2.0 CN - 热转印打印机 1103964
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - 热转印打印机 1472379
-
PML-GHS100 (13X13)R - 有害物质标签 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - 有害物质标签 1014290
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 热转印打印机 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 CN - 热转印打印机 1076807
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 热转印打印机 0804663
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 CN - 热转印打印机 1076809
-
THERMOMARK ROLL - 热转印打印机 5146477
-
THERMOMARK ROLL CN - 热转印打印机 1076800
-
THERMOMARK X1.2 - 热转印打印机 5146231
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - 色带 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - 色带 0800687
-
PML-GHS101 (25X25) - 有害物质标签 1014270
-
PML-GHS102 (13X13) - 有害物质标签 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - 有害物质标签 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - 有害物质标签 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - 有害物质标签 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - 有害物质标签 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - 有害物质标签 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - 有害物质标签 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - 有害物质标签 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - 有害物质标签 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - 有害物质标签 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - 有害物质标签 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - 有害物质标签 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - 有害物质标签 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - 有害物质标签 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - 有害物质标签 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - 有害物质标签 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - 有害物质标签 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - 有害物质标签 1014288
优势
黏贴式管道标识,尚未标记
适于室内和室外安装
管道标识符合DIN 2403标准
与PML-GHS有害物质标签一起使用,用于标识适用有害物质条例(GefStoffV)的物品
粘性强
箭头经过精细穿孔,这样便能容易地去掉不需要的箭头
耐高温
第4组(可燃气体)