PML-GHS107 (13X13)
-
有害物质标签
1014281
有害物质标签, 标签纸, 红色/白色, 标识: 刺激性, 安装方式: 背胶固定, 直径: 0 mm, 标签数: 35
产品详情
| 应用领域 | 有害物质标签 |
| 符合CLP/GHS法规的有害物质标识 | |
| 类型 | 金刚石 |
| 标识 | |
| 标签数 | 35 |
| 打印 | 刺激性 |
| 宽度 | 13 mm |
| 高度 | 13 mm |
| 长度 | 13 mm |
| 颜色 | 红色/白色 |
| 标识材料 | 聚酯 |
| 材质 | 不含硅酮 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 150 °C |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 安装类型 | 背胶固定 |
| 订货号 | 1014281 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 5 pc |
| 销售关键代码 | BG2624 |
| 产品关键代码 | BG2624 |
| GTIN | 4046356786980 |
| 单件重量(含包装) | 5.74 g |
| 单件重量(不含包装) | 5.74 g |
| 原产地 | DE |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
PML-T101 (52X560)R - 管道标识 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - 管道标识 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - 管道标识 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - 管道标识 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - 管道标识 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - 管道标识 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - 管道标识 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - 管道标识 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - 管道标识 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - 管道标识 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - 管道标识 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - 管道标识 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - 管道标识 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - 管道标识 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - 管道标识 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - 管道标识 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - 管道标识 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - 管道标识 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - 管道标识 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - 管道标识 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - 管道标识 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - 管道标识 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - 管道标识 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - 管道标识 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - 管道标识 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - 管道标识 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - 管道标识 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - 管道标识 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - 管道标识 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - 管道标识 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - 管道标识 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - 管道标识 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - 管道标识 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - 管道标识 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - 管道标识 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - 管道标识 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - 管道标识 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - 管道标识 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - 管道标识 1014268
优势
粘性强
耐高温
自黏式有害物质标签,已彩色预打印,带符号
标识符合GHS国际标准的要求
适于室内和室外安装