PML-GHS100 (13X13)R - 有害物质标签
1014289

有害物质标签, 盘卷, 红色/白色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 500, 文本框高度: 13 mm, 文本框宽度: 13 mm

产品详情








适配产品



优势

未打印符号的彩色预印PML-GHS ...危险物质标签可定制危险通知。PROJECT complete软件可提供范围广泛的各种符号。
标识符合GHS国际标准的要求
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损