BLUEMARK ID COLOR - 打印机
1002329

CMYK彩色打印机,采用UV喷墨技术,内置“MARKING System App”标识软件,7"彩色触摸屏,可打印UC、UCT、US和UM格式的塑料标签以及金属标签。

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

高品质CMYK多色打印
使用集成的标识软件和图形用户界面,可实现直观和省时地操作
标识具有耐抹擦性能,因此可以马上投入使用
可以为端子、导线、电缆、设备和系统标识等快速标记塑料和金属板
打印分辨率在标准(1200 dpi)和高清(2400 dpi)之间可调
采用现代化UV LED技术的环保型零排放高速打印机
打印机检测插入纸张的方向,需要时会自动旋转180°