BLUEMARK CLED - 打印机
5147999

打印机,采用LED-UV技术,用于打印UniCard塑料标签。

提供免费下载。 下载

产品详情







优势

简单省时的操作
打印机检测插入纸张的方向,需要时会自动旋转180°
标记打印后立即具有防磨性能,可马上投入使用
能对塑料标记进行高速打印,用于标记端子、导线、电缆和设备
无溶剂打印,每小时最多10000张标记
采用现代UV技术的环保型高速打印机
自动入料
可以通过以太网联网