实用信息
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
BLUEMARK CLED-BASE - 用于标签纸的存纸盒
BLUEMARK CLED-BASE
-
用于标签纸的存纸盒
5146669
存纸盒,与BLUEMARK CLED-MAG 40共同使用,可存放90张UC或UCT标记纸
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
打印系统附件
尺寸
宽度
400 mm
高度
160 mm
长度
470 mm
商业数据
订货号
5146669
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BG121Z
产品关键代码
BG121Z
GTIN
4046356703208
单件重量(含包装)
13 kg
单件重量(不含包装)
13 kg
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19140192
ETIM
ETIM 9.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
BLUEMARK CLED-MAG 40
-
标签盒
5146668
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助