M23-0000000W600S-SIG
-
圆形连接器的壳体
1554114
设备连接器外壳,正面壁挂式安装,系列:M23 PRO Signal,直头,适用于标准和ONECLICK速连技术,4 x Ø 2.7,注意:只能与附件中列出的插芯组合使用;安全注意事项和安装说明请见参考产品1629082(压接式)或1339329(焊接式)
产品详情
| 订货信息: | 单独订购插芯 |
| 产品类型 | 圆形连接器外壳 |
| 系列 | M23 PRO Signal |
| Pg螺钉连接 | 无 |
| 类型 | 直头 |
| 外壳 | |
| 型号 | 法兰壳体 |
| 螺纹类型 | M23 |
| 类型 | 直头 |
| 锁紧方式 | 用于标准锁紧和ONECLICK速连系统 |
| 安装类型 | 板前安装/方形法兰 (4x Ø 3.2 mm) |
| 法兰的尺寸 | 28 mm x 28 mm |
| 外壳材料 | GD-Zn |
| 密封材料 | FKM |
| 保护等级 (插拔式) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (参见衰减曲线) |
| 海拔 | 2000 m |
| 订货号 | 1554114 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABRABQ |
| 产品关键代码 | ABRABQ |
| GTIN | 4067923033122 |
| 单件重量(含包装) | 23.931 g |
| 单件重量(不含包装) | 23.931 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003556 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
M23-12P1N8A0000 - 插芯 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - 插芯 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - 插芯 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - 插芯 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - 插芯 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - 插芯 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - 插芯 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - 插芯 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - 插芯 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - 插芯 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - 插芯 1596303
-
M23-1RS1N8A0000 - 插芯 1662906
-
M23-1RP1N8A0000 - 插芯 1662908
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - 塑料保护盖 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - 塑料保护盖 1055749
-
M23PRO-VIB-ORING-OR - 密封圈 1521137
-
M23PRO-VIB-ORING-GN - 密封圈 1521138
-
RC-17P1N120000 - 插芯 1601193
-
RC-12P2N120000 - 插芯 1597867
-
RC-12S2N120000 - 插芯 1599614
-
RC-06P1N120000X - 插芯 1240320
-
RC-06S1N120000X - 插芯 1240393
-
RC-07P1N120000X - 插芯 1240471
-
RC-07S1N120000X - 插芯 1240512
-
RC-09P1N120000X - 插芯 1240549
-
RC-09P2N120000X - 插芯 1240627
-
RC-09S1N120000X - 插芯 1240639
-
RC-09S2N120000X - 插芯 1240713
-
RC-12P1N120000X - 插芯 1240736
-
RC-12P2N120000X - 插芯 1240884
-
RC-12S1N120000X - 插芯 1240950
-
RC-12S2N120000X - 插芯 1241095
-
RC-17P1N120000X - 插芯 1241304
-
RC-17P2N120000X - 插芯 1241388
-
RC-17S1N120000X - 插芯 1241391
-
RC-17S2N120000X - 插芯 1241463
-
RC-19P1N120000X - 插芯 1241466
-
RC-19S1N120000X - 插芯 1241521