圆形连接器
M23-12S2N8A0000 - 插芯
M23-12S2N8A0000
-
插芯
1554828
接线方式
插芯,M23,位数: 12,触点类型: 孔式插头,压接,系列: M23 PRO
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
单独订购Ø0.1 mm压接插针
产品属性
产品类型
插芯
系列
M23 PRO
应用
信号
位数
12
连接图表
12
控制触点数
12
编码
N
螺纹类型
M23
电气特性
触点: 触点组1
接点直径
1 mm
额定电流I
N
8 A (适用于最大导线横截面)
额定电压 U
N
150 V
过电压等级
III
污染等级
3
额定浪涌电压
2.5 kV
连接数据
连接方式
压接
材料规格
标识材料 绝缘体
PA 6.6
连接器
旋转方向
标准
机械特性
机械参数
插/拔周期
100
商业数据
订货号
1554828
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ABRABT
产品关键代码
ABRABT
GTIN
4067923034150
单件重量(含包装)
3.02 g
单件重量(不含包装)
2.59 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
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
附件
RC-11S2000
-
压接插针
1596772
RC-12S2000
-
压接插针
1599600
RC-1KS2000
-
压接插针
1602998
RC-22S2000
-
压接插针
1603327
RC-21S2000
-
压接插针
1603315
RC-22S2300
-
压接插针
1603330
RC-22S2400
-
压接插针
1603332
RC-21S2300
-
压接插针
1603318
RC-21S2400
-
压接插针
1616500
UNIFOX-RT M23 12
-
拆装工具
1247862
经常搜索
M12针式,17位
M12针式,12位
M12针式,8位
M12针式,6位
圆形连接器,4位
圆形连接器,3位
圆形连接器,8位
圆形连接器,7位
圆形连接器,6位
M12针式
圆形连接器,5位
M12针式,3位
M12针式,4位
圆形连接器,12位
带快速连接的IDC连接器 (IP65)
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助