RC-21S2300
-
压接插针
1603318
压接插针, 孔式插头, 冲压, 触点直径: 1 mm, 接线容量: 0.08 mm2 ... 0.22 mm2, 插针材料: CuZn, 盘卷式产品, 500 每卷数量, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
压接连接:防振和耐高温组装
抗拉扯
接触电阻低
轻松监控生产
全自动和半自动接线,适合各种生产调试