PROT-M23PRO-OT-IP20 - 塑料保护盖
PROT-M23PRO-OT-IP20
-
塑料保护盖
1055753
塑料保护盖,M23,系列: M23 PRO
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
系列
M23 PRO
材料规格
标识材料
TPE
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 105 °C
商业数据
订货号
1055753
包装单位
25 pc
最小订货量
25 pc
销售关键代码
ABRGAE
产品关键代码
ABRGAE
GTIN
4063151784003
单件重量(含包装)
2.02 g
单件重量(不含包装)
1.95 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.054千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助