RC-09S1N8A0000 - 插芯
RC-09S1N8A0000
-
插芯
1596303
接线方式
插芯,M23,位数: 8+1,触点类型: 孔式插头,压接,系列: NC, RC, RM, TU, UC
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
单独订购8 x Ø1 mm,1 x Ø2 mm压接插针
产品属性
产品类型
插芯
系列
NC
RC
RM
TU
UC
应用
信号
位数
9
连接图表
8+1
编码
N
螺纹类型
M23
电气特性
触点: 触点组1
接点直径
2 mm
额定电流I
N
20 A (适用于最大导线横截面)
额定电压 U
N
48 V AC
74 V DC
过电压等级
III
污染等级
3
额定浪涌电压
1.5 kV
触点: 触点组2
接点直径
1 mm
额定电流I
N
8 A
额定电压 U
N
48 V AC
74 V DC
连接数据
连接方式
压接
材料规格
标识材料 绝缘体
PA 6.6
连接器
旋转方向
标准
商业数据
订货号
1596303
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ABRAFT
产品关键代码
ABRAFT
GTIN
4046356210515
单件重量(含包装)
3.03 g
单件重量(不含包装)
2.81 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
附件
RC-11S2000
-
压接插针
1596772
RC-12S2000
-
压接插针
1599600
RC-1KS2000
-
压接插针
1602998
RC-22S2000
-
压接插针
1603327
RC-21S2000
-
压接插针
1603315
RC-22S2300
-
压接插针
1603330
RC-22S2400
-
压接插针
1603332
RC-21S2300
-
压接插针
1603318
RC-21S2400
-
压接插针
1616500
RC-5SS2000
-
压接插针
1603530
RC-59S2000
-
压接插针
1603501
RC-5CS2000
-
压接插针
1603517
RC-5AS2000
-
压接插针
1603509
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助