圆形连接器
M23-1RS1N8A0000 - 插芯
M23-1RS1N8A0000
-
插芯
1662906
接线方式
插芯,M23,位数: 16+2+PE,触点类型: 孔式插头,压接,系列: M23 PRO
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
单独订购16 x Ø1mm,3 x Ø1.5mm压接插针
产品属性
产品类型
插芯
系列
M23 PRO
应用
信号
位数
19
连接图表
16+2+PE
控制触点数
19
编码
N
螺纹类型
M23
电气特性
触点: 触点组1
接点直径
1.5 mm
最小横截面
0.08 mm²
最大横截面
1 mm²
额定电流I
N
10 A (适用于最大导线横截面)
额定电压 U
N
150 V
过电压等级
II
污染等级
3
额定浪涌电压
1.5 kV
触点: 触点组2
接点直径
1 mm
最小横截面
0.08 mm²
最大横截面
1 mm²
额定电流I
N
8 A (适用于最大导线横截面)
额定电压 U
N
150 V
过电压等级
II
污染等级
3
连接数据
连接方式
压接
材料规格
标识材料 绝缘体
PA 6.6
连接器
旋转方向
标准
机械特性
机械参数
插/拔周期
100
环境和真实条件
环境条件
海拔
2000 m
商业数据
订货号
1662906
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ABRABT
产品关键代码
ABRABT
GTIN
4067923201309
单件重量(含包装)
2.58 g
单件重量(不含包装)
2.167 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
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
附件
RC-11S2000
-
压接插针
1596772
RC-12S2000
-
压接插针
1599600
RC-1KS2000
-
压接插针
1602998
RC-15S2200
-
压接插针
1627290
RC-15S2000
-
压接插针
1623775
经常搜索
M12针式,17位
M12针式,12位
M12针式,8位
M12针式,6位
圆形连接器,4位
圆形连接器,3位
圆形连接器,8位
圆形连接器,7位
圆形连接器,6位
M12针式
圆形连接器,5位
M12针式,3位
M12针式,4位
圆形连接器,12位
带快速连接的IDC连接器 (IP65)
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助