Radioline - 存储器,用于保存定制组态数据
工业无线技术:从IWLAN到Wireless IO,再到LoRaWAN
工业无线技术可为工业应用提供安全可靠的无线连接。根据要求,使用IWLAN或蓝牙进行实时通信,为近距离应用使用NearFi,或者为远距离应用使用LoRaWAN和Trusted Wireless。我们的无线解决方案包括接入点、客户端以及适用的天线与电缆等。
NEARFICOUPLER基站无接触式电源耦合器,50 W (US),范围≤10 mm,M12螺钉连接,IP65,可与NEARFI P 2A R组合使用。与NEARFI 200(新产品)不兼容
天线适配器,频率范围:0.3 GHz ... 6 GHz,接口:RSMA(公) -> RSMA(母),90°角
定向天线,868 MHz/900 MHz,增益:12.15 dBi,极性化:线性,张角:h/v 56°/46°,防护等级:IP65,接口:N(孔式),含安装支架和夹杆
定向天线,868 MHz/900 MHz,增益:8.65 dBi,极性化:线性,张角:h/v 100°/62°,防护等级:IP.65,接口:N(母),含安装托架和杆夹
NEARFICOUPLER基站无接触式电源和实时以太网耦合器,100 Mbps,范围≤40 mm,M12螺钉连接,IP65,可与NEARFI D ETH R组合使用。与NEARFI 2000(新产品)不兼容
Radioline 900 MHz无线收发器,带RS-232/485接口,可使用I/O模块进行扩展,RSMA(母)天线连接,点到点、星形和网状网多达250 个站点,范围可达32 km(视距),用于北美
多频段全向天线,壁式或桅杆安装,0.6 GHz ... 7.1 GHz,增益:1 dBi ... 3 dBi,防护等级:IP67,耐海水,接口:N(孔式),包括安装托架和杆夹
灯具控制单元,用于控制LED驱动器,110 V ... 277 V输入电压,2个继电器输出,8 A负载电流,至多控制8个LED驱动器,10 V模拟量接口,DALI接口,负载电流测量
天线电缆,外径:15 mm (0.6 in.),内导线:实心,衰减:1.0 / 1.3 / 2.0 dB(0.9 / 2.4 / 5.8 GHz时),接口:2x N(公),电缆长度:7.5 m (25 ft.)
按需打造的无线技术
在实际应用中,各种无线技术适用于不同的应用场合。菲尼克斯 电气针对客户应用需求,开发了一系列工业级无线解决方案。
- __NearFi:__适用于近场范围的非接触式电力和实时以太网数据传输
- __WLAN IEEE 802.11:__无线以太网,用于打造高性能工业以太网
- __蓝牙:__无线以太网和无线I/O,用于传输工厂自动化控制数据
- __Trusted Wireless:__无线I/O和无线串行通信,适用于大型系统的信号和数据传输
- __LoRaWAN:__用于实现高能效长距离数据传输的低功率广域网络
新产品
实现近场范围的电力和数据传输
跨气隙非接触式电力和数据传输技术不仅能够实现无磨损、免维护连接,还可通过玻璃以及其他非导电介质进行传输。
这可有效拓展应用领域,例如空间和移动限受限、振动、灰尘和污垢、旋转和频繁接触等场景。
实现非接触式电力和数据传输的NearFi耦合器
实现非接触式电力和实时以太网传输的NearFi耦合器
NearFi耦合器可穿过数厘米的气隙,实现电力(功率达100 W)和实时以太网数据(100 Mbps,全双工)传输。原则上,传输时需要两个设备:一个基站耦合器和一个远程耦合器。耦合器无需配置,和普通连接器一样易于使用。
- 通用设计,独立于协议的无延迟以太网实时通信
- 可视化,壳体配有LED环形灯,可全方位提供清晰易读的诊断信息
- 坚固耐用,IP65壳体,采用M12推拉自锁式速连技术,可在恶劣环境中快速方便地使用
适用于非接触式IO-Link传输的IO-Link耦合器
适用于非接触式IO-Link传输的IO-Link耦合器
IO-Link耦合器可通过最大7 mm的气隙,实现电力(18 W)和IO-Link数据传输。该设备仅需即插即用。基站和远程耦合器可自动连接。
- 通用 – 除电力外,还可传输IO-Link数据或两个数字量信号
- 坚固耐用 – IP68不锈钢壳体,配备M12接口,可在恶劣环境中使用
- 结构紧凑 – M30设计,节省安装空间
IWLAN:工业无线局域网
工业无线局域网,简称工业WLAN或IWLAN,可在PROFINET、EtherNet/IP™或Modbus/TCP网络中轻松构建无线连接,该网络通常亦称为无线以太网。IWLAN的特点在于可通过多台设备构建大型网络。该方案的一大独特优势是支持漫游,大型WLAN网络中的设备可自由移动,从而自动切换无线连接至无线信号较好的接入点。
基于上述特性,IWLAN尤为适合如下应用: 自动导引车系统 (AGV)、仓库穿梭车、电动单轨系统以及使用平板电脑和智能手机操作机械设备。此外,使用PROFIsafe还可无线控制安全相关应用。菲尼克斯 电气的IWLAN产品种类齐全,适合不同应用领域。
适用于工业的WLAN无线模块
适用于工业的WLAN解决方案:WLAN 1000和2000
耐用型WLAN 1000(客户端)和2000(接入点)无线模块专为满足工业需求而研发。选择合适型号:WLAN 1100和WLAN 2100均集天线和无线模块于一体。无线模块采用单孔安装,可轻松安装到机械设备或自动导引车 (AGV) 系统上。WLAN 1000和WLAN 2000无线模块采用紧凑型IP20壳体,配有外置天线接口。此类模块专为需要灵活选择并安装天线的应用而开发。两种型号均支持以下配置:
- 两个虚拟接入点和IP过滤器,安全性更高
- Wi-Fi 6型号产品采用前沿技术
- 采用MIMO无线技术,信号接收质量高,可靠性强
- 可靠的高速漫游
- 通过Web、SNMP、REST API或CLI进行配置
- 适用于自动化网络的WLAN Mesh(仅2000和2100型号)
工业蓝牙
蓝牙主要应用于蜂窝通信和计算机附件,同时也是机械和系统制造领域的既定通信解决方案。该技术具备卓越的频段抗干扰能力,可与其他蓝牙或WLAN应用并行运行,十分可靠。换言之,使用蓝牙可轻松建立稳定的无线连接,这对实现安全通信(PROFIsafe和SafetyBridge 等)尤其重要。蓝牙技术十分适用于设备数量少的小型静态无线网络应用(点对点应用以及包含多达七台设备的小型网络)。总体而言,蓝牙是将以太网和PROFINET数据以及I/O信号传输至移动或旋转部件的理想方案。
稳定的EPA以太网无线网桥
蓝牙EPA:通过蓝牙实现以太网和PROFINET通信
EPA 2以太网端口适配器通过蓝牙将带有安全功能的以太网自动化模块无线连接到控制网络。EPA 2在紧凑牢固的IP65工业壳体中集成了可靠的无线模块与天线,可轻松整合到应用中。
- 可透明集成到PROFINET等工业以太网控制网络中
- 配备MODE按钮,轻松完成配置
- 适用于PROFIsaf或SafetyBridge等安全通信
- 低干扰模式,建立连接时可发射较低干扰
- 黑色通道列表:至多可配置三个WLAN信道,EPA模块不占用这些信道的频率范围。
通过Wireless MUX将I/O信号可靠传输至难以访问的或转动站点
无线多路复用器:通过蓝牙传输I/O信号
Wireless MUX通常用于需要无线传输I/O信号的场合。该系统双向传输16个数字量信号和2个模拟量信号。因此,可替代40芯信号电缆。
- 无需组态或设置,调试轻松
- 外形紧凑,通道密度高
- 轻松建立连接,快速传输信号
- 全向天线传输距离长达200,定向天线无障碍传输距离长达400 m
- 时新蓝牙4.0技术
Trusted Wireless 2.0
菲尼克斯电气的Trusted Wireless 2.0技术专为工业应用而研发。该技术尤其适合在大型系统中无线转发传感器和执行器的信息以及传输中少量数据。在视距条件下,两台无线设备间的传输距离可达几百米到数千米。
因此,Trusted Wireless 2.0缩小了传感器网络专用的WirelessHART技术与高速Wireless LAN技术之间的差距。菲尼克斯电气的Radioline工业无线系统即采用该技术。
Radioline是用于大型系统的无线模块
用于传输I/O信号和串行数据的Radioline无线系统
Radioline是用于大型系统的无线系统。无需编程,只需转动拨码开关即可轻松分配输入和输出。借助Trusted Wireless技术,Radioline是工业环境中可靠应用的理想选择。
- 采用Trusted Wireless技术,可靠性高
- 支持频段:868 MHz、900 MHz和2.4 GHz
- 数据传输速率可调,传输范围可达32 千米
- Radioline支持点到点连接和多达250台设备的复杂网状网络,网络组态更灵活
- 内置RS-232/RS-485接口,一台设备可同时传输I/O信号和串行数据,减少设备投入
- 采用DIN导轨总线连接器和热插拔设计,可扩展多达32个I/O模块
适用于户外安装的开关设备和控制设备组件
Radioline户外接线盒适合户外安装,用于便捷无线传输I/O信号或串行数据。下单时请直接选择所需无线模块(868、900或2400 MHz)以及I/O扩展模块的型号和数量。
- 采用坚固的防溅水抗紫外线壳体,防护等级达IP66,工作温度范围:-25至+55°C,适合户外安装
- 完全预布线的控制盒,配备内置电源装置、电涌保护器、选定的无线模块以及I/O扩展模块,调试直观,配置便捷
LoRaWAN
LoRaWAN是针对无线网络中电池供电系统的低功率广域网络 (LPWAN) 规范,符合IEEE 802.15.4标准要求。该网络通过统一的传输协议实现终端设备(节点)、传感器、网关和IT基础设施之间的无缝数据交换。作为首个开放标准,LoRaWAN可满足物联网应用的需求。
- 双向加密通信
- 采用公用ISM频段(欧洲:868 MHz)
- 待机模式下能耗低,电流仅为100 nA到10 mA
- 20 dBm传输功率下具备高接收灵敏度,可达-140 dBm
- 传输距离可达数千米
用于搭建和扩展LoRaWAN网络的网关
LoRaWAN网关,实现不受地点限制的LoRaWAN网络通信的基础
菲尼克斯电气的开放式LoRaWAN网关可用于搭建或扩展专用LoRaWAN网络。网关可使用内置的4G/LTE调制解调器联网,亦可通过以太网连接到互联网。LoRaWAN网关基于标准协议栈,可充当LoRaWAN服务器与终端设备之间的透明介质转换器。基于无线网络负载情况,网关可传输成百上千台设备的信息。
- 用于搭建和扩展LoRaWAN网络
- 可任意配置,用于访问LoRaWAN服务器
- 加密型安全传输,确保数据安全
- 通过以太网供电
- 内置4G/LTE调制解调器
- IP67防护等级,可户外使用
实现智能照明管理的LoRaWAN控制设备
LoRaWAN控制设备,实现照明灯的智能无线联网
菲尼克斯电气推出用于管理和控制照明灯及LED驱动器的LoRaWAN控制设备。该产品组合种类齐全,从随附配件的设备,以便连接至Zhaga和NEMA灯座,到用于将现有照明设施集成至LoRaWAN网络的通用型控制设备,应有尽有。常规照明控制柜的内置设备可替代定时开关或纹波控制设备,从而控制整条街道。
本产品组合采用主流DALI通信协议,可控制先进LED驱动器。因此控制设备可兼容各家制造商的诸多LED驱动器。
- 通过以需求为导向的照明提高能效
- 使用远程配置和诊断实现跟随式照明
- 与照明灯的双向加密通信
- 兼容传统接口标准,如ZHAGA和NEMA
- 控制设备扩展方便,轻松改造现有照明基础设施
基于LoRaWAN的街道照明解决方案
设计面向未来的照明基础设施
您是否想要将单个照明点整合至LoRaWAN网络中,并将其集成至其他智慧城市应用?那么请使用LoRaWAN组件,将照明灯集成到智能灯光管理系统中。
菲尼克斯电气将与您携手合作,为您量身定制基于开放接口和物联网系统的未来解决方案。
时刻准备使用合适的天线技术
天线和附件
全天候待命接收信号:菲尼克斯电气旗下涵盖多种适合移动应用的全向天线,以及用于长距离传输的定向天线。我司还可提供漏波电缆,适用于沿特定路径移动的无线设备,如电动单轨系统。诸如电缆、电涌保护器和连接器等配套布线产品及安装附件丰富了产品组合。
无线系统所采用的天线技术会很大程度上影响系统性能。有关天线选型和安装的注意事项,请参阅宣传页“天线安装十大原则”。
菲尼克斯电气非常乐意为您提供支持,助您规划高性能、高可靠性的无线系统。
专业规划无线网络
良好的规划是构建高性能无线网络的重要先决条件。我们协助您规划、配置并调试无线网络,并在出现故障时为您提供维护和支持服务。您和您的员工是否需要进一步了解无线技术?我们将为您量身定制个性化教学和实践培训。
专业无线覆盖
为了简化基于Radioline无线系统的无线网络规划,菲尼克斯电气提供免费的网络仿真服务,可支持多达十个站点的仿真。提供需要联网的站点坐标,我们将使用无线网络规划软件或通过现场进行无线路径测试来检查其可行性。而仿真则用于确定无线连接是否可用亦或需要测试。在此过程中,海拔数据、无线电性能和地表特性等因素均涵盖其中。随后您将收到详细测试报告以及包含所有必要组件的零部件清单。