使用两个EPA模块,即可轻松快速地与旋转或活动设备系统建立稳定的PROFINET无线网桥。
Factoryline蓝牙EPA 稳定的以太网无线网桥。FL EPA 2蓝牙以太网端口适配器将支持以太网的自动化模块无线连接到控制器网络。该以太网端口适配器外形紧凑,坚固耐用,内置无线模块和天线。该设备防护等级达IP65,支持现场直接安装,通过以太网电缆和M12连接器的以太网电缆即可连接至自动化设备。因此,您可轻松将其集成至应用程序中。
现场轻松安装
安装快捷
以太网端口适配器是一种简易解决方案,可轻松将带以太网接口的工业自动化设备连接到WLAN网络。该设备防护等级达IP65,支持现场直接安装,通过带M12连接器的以太网电缆即可连接至自动化设备。
优势:
- 内置天线的紧凑型IP65模块
- 用于以太网和电力传输的M12接口
- 现场轻松安装
蓝牙:适合工业应用的可靠无线技术
十分可靠稳定的数据传输
EPA模块可通过 PROFINET实现控制信号的可靠无故障通信。蓝牙技术具有十分稳定的无线通信特性,即使在恶劣工业环境下也能可靠运行。
配备MODE按钮,轻松完成配置
自动配置,调试更简单安全
使用MODE按钮,无需配置即可轻松快速地构建安全的点到点网络和小型网络。此外,也可通过Web浏览器快速完成配置。
可与WLAN无故障并行运行
蓝牙EPA模块能有效利用频率间隔,实现与其他WLAN系统之间的无故障并行运行。除了具有蓝牙的自动共存机制以外,EPA模块还提供以下功能:
- 低干扰模式,建立连接时可发射较低干扰
- 黑色通道列表,至多可配置三个WLAN信道,EPA模块不占用这些信道的频率范围
低干扰模式和黑色通道列表,与WLAN网络良好共存
以太网端口适配器的主要应用领域
依托EPA模块,可与污水处理厂的桥式刮泥机轻松建立可靠的以太网通信。
可与起重机以及在起重机之间进行安全无故障的控制通信,如 并联控制。
可与持续活动的设备和工厂组件建立经济高效无损的通信。
FL EPA
产品一览:
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | FL BT EPA 2 | |
| 无线接口 | 双无线板:WLAN和蓝牙 | 双无线板:WLAN和蓝牙 | 蓝牙 |
| 蓝牙标准 | 经典蓝牙:2.1+EDR,低能耗:4.0,AT命令(有限) | 经典蓝牙:2.1+EDR,低能耗:4.0,AT命令(有限) | 经典蓝牙:2.1+EDR,低能耗:4.0,AT命令(有限) |
| 支持的蓝牙规范 | PAN(Panu和NAP) | PAN(Panu和NAP) | PAN(Panu和NAP,1个设备) |
| 最大数据速率(总值) | 3 Mbps | 3 Mbps | 3 Mbps |
| 接口数(客户端) | 多达7个 | 多达7个 | 1 |
| 天线数量 | 2(内置) | 1(外置),RSMA接口 | 1(内置) |
| 最大传输功率 | 14 dBm(包括天线) | 11 dBm(天线端口处) | 14 dBm(包括天线) |
| 典型传输距离 | 空地可达250 m;室内可达100 m | 取决于天线 | 空地可达250 m;室内可达100 m |
| 安装后的防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 环境温度(运行) | -40°C … +65°C | -40°C … +65°C | -40°C … +65°C |
| 电源 | 9 V DC … 30 V DC,最大1.7 W | 9 V DC … 30 V DC,最大1.7 W | 9 V DC … 30 V DC,最大0.9 W |
| 直接跳转至产品 | 直接跳转至产品 | 直接跳转至产品 |