您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

NEARFICOUPLER NEARFICOUPLER是菲尼克斯电气推出的非接触式实时传输技术。凭借其独立于协议的以太网通信功能,NEARFITECHNOLOGY打造的灵活应用可支持所有以太网协议。NEARFICOUPLER可穿过数厘米的气隙实现电力(功率达100 W)和实时以太网数据(100 Mbps,全双工)传输。因此该设备可代替工业应用中易磨损的连接件和滑环,大幅降低停机损失。

NearFi耦合器
支持感应式电力传输的NEARFICOUPLER

支持自动电流均衡的稳定电力传输

感应式电力传输

此外,耦合器具备感应式电力传输功能,无需接触即可向其他终端设备(如I/O站点、交换机等)供电。单个NEARFICOUPLER路径的传输功率可达50 W。

通过组合使用两个NEARFICOUPLER路径,传输功率可增至100 W并自动均衡电流。此外,耦合器还具备特定应用功能,如传输两个电气隔离的电压(US/UA,每个50 W)。

NEARFITECHNOLOGY视频

您想要了解有关菲尼克斯电气NEARFICOUPLER非接触式实时传输技术的更多信息吗?那么,欢迎观看该主题的相关视频。

在演示中,我们将向您展示如何使用NEARFICOUPLER轻松替换工业应用中易磨损的连接件或滑环,进而大幅降低停机损失。

使用中的NEARFICOUPLER,带有灰尘和污垢

坚固耐用,用途广泛

NEARFICOUPLER可防尘防污

囿于空间和移动限制、振动、灰尘、污垢、旋转和频繁接触,传统连接技术有其自身局限性,而NEARFITECHNOLOGY则可穿过数厘米的气隙实现无磨损式通信。此外,该技术亦可透过玻璃、塑料和木材等非金属材料进行传输,显著拓展了应用范围。

NEARFICOUPLER配备防护等级达IP65的坚固壳体,其上的M12接口可用于以太网的电力传输,十分适用于要求严苛的环境。

优势:应用广泛。

成角度放置的NEARFICOUPLER

实际应用中的NEARFICOUPLER

支持多种邻接方式,安装十分灵活

相比于标准连接器解决方案,NEARFICOUPLER在任意方位上都可以相向放置,甚至可以相对旋转。此外,耦合器无需正对彼此,允许存在偏移或二者间构成切向角。

产品安装方式灵活,支持通用型连接件。用户可使用M5螺钉将其拧接在安装法兰上,亦可通过M6螺钉的内螺纹安装。

优势:降低两个独立系统部件机械运动所需的精度。

了解具备全方位可视化指示功能的NearFi耦合器

初级侧和次级侧耦合器,配备用于快速诊断的全方位环形LED灯

调试简单,诊断便捷

原则上,传输时需要两个设备:一个基站耦合器和一个远程耦合器。耦合器无需配置,和普通连接器一样易于使用。借助其集成的对准辅助装置,一旦设备耦合到位,耦合器就会发出信号。

耦合器配备的高亮LED灯为用户提供了全方位可视化指示,可显示所有空间方向上耦合链路的运行准备状态。

NEARFICOUPLER的主要应用领域

汽车制造厂中的机器人
旋转台
工件支架
自动导引车系统(AGVS)
汽车制造厂中的机器人

在更换机器人工具等需要频繁维护的应用中,用户可使用NEARFICOUPLER轻松替换掉易磨损和维护密集型连接件,从而最大限度地降低停机成本。

下载机器人用例
旋转台

使用NEARFICOUPLER与可移动或旋转的系统零件进行无线通信,避免因有缺陷的连接器或滑环易受干扰而导致停机。

下载旋转台用例
工件支架

使用NEARFICOUPLER实现工件支架和生产站之间的无线传输,并替换易磨损且维护成本高的连接器。

下载工件支架用例
自动导引车系统(AGVS)

快速、便捷地将NEARFICOUPLER安装在自动导引车系统(AGVS)上,并在AGVS与生产站之间无线传输与安全相关的数据。

下载自动导引车系统用例