NearFi技术 NearFi是菲尼克斯电气推出的非接触式实时传输技术, 可穿过数厘米的气隙实现电力和数据传输。凭借其独立于协议的无延迟以太网通信功能,NearFi技术打造的灵活应用可支持所有以太网协议,速率达100 Mbps。

生产环境中的NearFi技术
使用NearFi技术实现全双工传输

使用NearFi进行实时通信

实时以太网的全双工模式

NearFi支持双向同时数据传输(全双工)。这是现代实时以太网协议的一项基本要求。通过使用两条并行的60 GHz连接(上行链路和下行链路),可确保通信始终稳定且无损。这使得该产品在要求严苛的工业应用中能够发挥最高性能。

优势:

  • 全双工通信,实现真正的实时能力
  • 支持当前和未来的以太网协议
  • 稳定且高性能的数据传输
  • 不存在因半双工传输或时序冲突而导致的限制
  • 高动态工业应用理想之选
两款采用60 GHz技术的NearFi耦合器

采用60 GHz技术的无干扰通信

功能强大的60 GHz技术

NearFi采用先进的60 GHz无线技术,该技术专为短距离、高数据速率而开发。该范围被有意限制在几厘米之内。这使得通信能够具有针对性、可控且无干扰。

无干扰共存:得益于本地近场传输技术,NearFi不会影响WLAN和蓝牙等现有无线技术。与此同时,该系统本身即使在苛刻的工业环境中,也能具有抗电磁干扰的能力。多个NearFi系统可以并行运行,且互不干扰。

优势:

  • 高效、定向传输,无信号损失
  • 不会出现无线网络过载或性能下降的情况
  • 适用于实时应用的高数据速率
  • 通过本地限定信号提高安全性
  • 无需频率规划或专业知识
面向比特型同步传输与面向数据包型异步传输

面向比特型无延迟传输

面向比特型传输

NearFi依赖于面向比特的同步传输。数据直接传输,不经任何中转,也不经过任何基于数据包的中间步骤。虽然传统无线技术会因数据存储、打包和解包而产生延迟,但NearFi能够连续传输数据且无延迟。这使得通信能够实时进行且无延迟,从而实现了高效率和高性能。

优势:

  • 通过直接数据传输实现较低延迟
  • 以太网数据的即时实时处理
  • 支持所有常用的协议,例如EtherCAT、PROFINET和EtherNet/IP
  • 提高效率,同时避免与数据包相关的开销
  • 稳定且确定性的数据流
  • 非常适合时间关键型的工业应用
感应式电力传输示意图

通过磁场实现感应式电力传输

感应式电力传输

NearFi支持无需任何物理连接的感应式电力传输。智能控制确保在任何时候都能实现稳定且恒定的电力传输,即使在移动过程中或条件发生变化时也是如此。根据具体应用情况,功率可以灵活调节,甚至可以通过不同的电压进行传输。这既保证了灵活性,又确保了较高的运行安全性。

优势:

  • 非接触式电力传输,无磨损
  • 在整个工作范围内性能稳定
  • 可灵活扩展至50W,或并联运行时扩展至100W
  • 即使在运动和振动条件下,也能可靠运行
  • 免维护且经久耐用
网络安全

通过物理上受限且非基于IP的数据传输,缩小攻击面

网络安全——从根本上保障安全

在NearFi中,安全性并非源于软件复杂性的增加,而是已经融入了数据传输原理之中。有意将通信范围限制在本地且不基于IP的通信方式,能够尽可能缩小潜在的攻击面,并规避传统网络系统中常见的漏洞。这使得数据传输既安全、稳定,又易于集成,且无需采取传统的IT安全措施。

总而言之,通过摒弃传统的网络层,一种全新的、界定清晰的安全方法应运而生。

优势:

  • 由于采用本地、非基于IP的通信方式,攻击面极小
  • 直接在物理层实现安全防护,无需额外的保护机制
  • 无需对网络、IT或协议进行任何配置
  • 凭借坚固耐用、低干扰的传输特性,确保了高可靠性
  • 易于集成,是安全且面向未来应用的理想选择