现场应用示例
了解应用示例和客户案例:专家研发的即用型解决方案。菲尼克斯电气凭借丰富的经验与深厚的行业洞察助力客户迈向成功。
系统可用性
连接技术
自动化技术
电动汽车
控制柜制造
系统可用性
可靠供水
PTCB eFuse电子式断路器不仅提高了系统数据透明度,还可提供有效防护。
跳转至解决方案:可靠供水
依托模块化装配线,实现不间断生产
菲尼克斯电气的QUINT POWER电源能够为机械制造部门提供优质供电,提高装配线的可用性。
跳转至解决方案:依托模块化装配线,实现不间断生产
内部物流传送带的高系统可用性
菲尼克斯电气可提供紧凑型CONTACTRON马达调速器解决方案。
跳转至解决方案:内部物流的系统可用性
泄漏监测
时间同步的数据采集和传输,实现管道监测。
跳转至解决方案:泄漏监测
加热跟踪监测
可靠避免计划外工厂停工。
跳转至解决方案:加热跟踪监测
用于风力发电机的模块化转子叶片监测系统
菲尼克斯电气提供风力发电机状态监测解决方案,优化设备运行。
跳转至解决方案:模块化转子叶片监测
连接技术
抽水蓄能电站控制工程的现代化改造
借助菲尼克斯电气的高密度矩阵接线单元,Schluchseewerk AG公司得以节省更多控制柜空间,提高柜内安全性。
跳转至解决方案
预组装功能模块可简化模块化机械制造过程
灌装厂采用即用即装的安装板来缩短装配用时。
跳转至解决方案:预组装功能模块
采用M8和M12连接的模块化紧凑型伺服驱动器
Jenaer Antriebstechnik公司在其模块化紧凑型伺服驱动器中采用了M8和M12智能连接技术。
跳转至解决方案
采用SKEDD直插式连接器的闸门控制器
ASO公司的闸门控制器采用SKEDD直插式连接器,支持按需装配。
跳转至解决方案:采用SKEDD直插式连接器的闸门控制器
适用于现代LED照明的连接方案
WE-EF Leuchten公司采用菲尼克斯电气的LED连接技术。
跳转至解决方案
通过RJ45高速布线,稳固耐用
VDS Verkehrstechnik公司依靠菲尼克斯电气的RJ45工业数据连接器应对恶劣环境。
有关通过RJ45高速布线的更多信息
工业应用的图像数据
光学传感器是工业应用系统的“眼睛”。菲尼克斯电气数据连接器可在该领域实现可靠的图像处理。
跳转至解决方案:工业应用的图像数据
怀揣对技术和赛车运动的热忱
OWL赛车队选用了菲尼克斯电气的耐用型连接器。
了解更多信息
打造端对端通信的未来传感器技术
单对以太网:通过现场自动化实现精益通信。
了解更多信息
自动化技术
气象数据采集
通过菲尼克斯电气的气象监测系统,用户可随时掌握系统效能信息。
跳转至解决方案
馈电管理
有效实施馈电管理,减少工程量。
跳转至解决方案
基于物联网的楼宇管理
高效可持续的楼宇运行。
跳转至解决方案
过程行业中的数字孪生
规划和竣工状态对比:数据质量的提高优化了维护作业。
跳转至解决方案
旋转设备
预防性维护:可靠监控旋转设备的状态。
有关旋转设备的更多信息
数字化工厂
使用即用型可扩展解决方案,即刻发掘设备和系统数据附加值。
跳转至解决方案
监控露天矿场水位
南美洲一家矿场通过Radioline无线系统提高过程效率,保障了工作环境的安全。
跳转至解决方案
通过远程维护实现更有效的维护
Hermes Systeme公司选用了菲尼克斯电气安全路由器,这是其远程维护方案的一部分。
跳转至解决方案:通过远程维护实现更有效的维护
数字油田
安全远程监控:时刻掌握生产现场状态。
有关数字油田的更多信息
电动汽车
电动汽车的超级快充研究项目
FastCharge研究项目表明,超级快充在实际应用中是切实可行的。
跳转至解决方案
具备智能负载管理的充电场
携手菲尼克斯电气,GP Joule公司研发出针对自有停车场的灵活负载管理解决方案。
跳转至解决方案
双向充电:实现重复使用而非一次性应用
Evtec公司研发出一款能够在工作场所和家中进行双向直流充电的家用充电桩。
跳转至解决方案
德国北部大型光伏充电场
航运公司Frisia和充电场安装商Pramux均采用了菲尼克斯电气智能充电控制器。
跳转至解决方案
公交车制造商采用CCS充电插座
Ebusco公司为其电动公交车安装了菲尼克斯电气的车辆充电插座,确保采用高质量充电产品。
跳转至解决方案
电动拖拉机助力实现碳中和农业
田野间的电力驱动设备:Tadus GmbH旗下电动拖拉机是实现碳中和未来的有力证明。
跳转至解决方案
控制柜制造
布局规划和工作站设计
Tobol GmbH通过经优化的布局规划、个性化工作站以及车间管理,实现高效的控制柜制造过程。
跳转至解决方案:布局规划和工作站设计
用于端子条的高效装配线流程
Grenzebach Group采用定制解决方案,为端子条提供高效的装配线流程。
跳转至解决方案:端子条装配线
控制柜制造中的高效标识
由于WITRON Logistik + Informatik GmbH采用了THERMOMARK E.WIRE,因此在线缆标识方面节省了大量时间。
跳转至解决方案:控制柜制造中的高效标识
优化导线预处理和接线
借助软件增强型装配操作辅助系统,ARKA Smart Parcel Lockers将导线预处理和接线的生产效率提高了50%。
解决方案:优化导线预处理和接线
大幅提高接线期间生产率
Baudin Chateauneuf集团采用E.FOX S 10自动剥线设备,用于在控制柜接线时高效剥线。
解决方案:大幅提高接线期间生产率
生产作业中的定制化工作站
Hellebrekers公司采用定制化工作站,实现更高效的控制柜制造过程和工作流。
解决方案:面向控制柜制造的定制化工作站
采用高效工作站解决方案的车间规划
通过全面的空间规划、过程解耦和模块化工作站设计,PGA Automation公司打造了面向未来的现代化生产环境。
跳转至解决方案:采用高效工作站解决方案的车间规划
借助优化的过程实现高效的控制柜制造
高效并不一定意味着自动化。通常,仅通过组织层面的改进,就足以显著提高生产率并改善工作条件。
跳转至解决方案:高效控制柜制造
高效的电缆标识流程
PMB Slovakia正通过一套自动化打印系统和定制化软件解决方案,对其电缆标识流程进行优化。
跳转至解决方案:THERMOMARK E.WRAP助力高效电缆标识
您可能感兴趣的其他应用
新型发电站标识系统简介
通过改善自有发电站的整体清晰度,钾肥厂得以提高过程可靠性及职业安全性。
跳转至解决方案:发电站标识系统
传输轨道车辆牵引能量
菲尼克斯电气螺栓连接端子满足严苛的安全和可靠性要求。
跳转至解决方案