您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

Radioline多点多路复用器

Radioline多点多路复用器 无需任何编程,即可快速、轻松地调试整个I/O系统

Radioline RS-485总线耦合器配合相应的Radioline I/O模块可构成过程工业专用的多路复用器系统。其特点是通过拨码开关轻松实现I/O映射,通过双芯电缆或其他任何介质可实现多点操作。

优势

  • 通过多点多路复用器,至多可对总线系统内99个站点进行I/O分配
  • 有线线型结构扩展Radioline无线系统
  • 在任何控制器上都可作为Modbus/RTU服务器使用
  • 使用现有的双芯铜缆或无线连接即可实现远距离传输
  • 可用于2区易爆区
I/O映射

轻松快速调试I/O系统

I/O映射

只需转动拨码开关,即可在一个网络内分配I/O模块。用户将需要相互通信的I/O模块设置为相同的数字即可。例如 将一个数字量输入的IO MAP地址设置为12,则对应的数字量输出的IO MAP地址也设置为12,即可在整个系统正确分配信号。

主要应用领域

过程技术
水处理厂
城市前的电线塔
被照亮的公路桥
过程技术

罐体液位监控、温度监控、流速测量、泵站和链式抽油井、管道监控、泄漏监控、化工园区基础设施、能源管理,用于Ex zone 2区

水处理厂

水处理厂、远程泵站连接、远程井点连接、旋转部件(如 桥式刮泥机)、液位监控

城市前的电线塔

能源技术:风电场、露天开采、发电站基础设施、变电站、水电站;传送技术:监控马达和传送带、故障信息

被照亮的公路桥

城市基础设施:信号系统、路灯照明、停车场照明、停车导向系统;施工活动:道路施工、移动式交通信号系统。

应用广泛


多点多路复用器

通过现有双芯电缆分配I/O信号

多点多路复用器

通过现有的双芯电缆可在多达99个Radioline站点的RS-485网络中分配I/O信号。I/O映射可大大简化大型系统的信号分配。

只需转动拨码开关即可快速分配输入和输出。由此即可在网络中使用I/O扩展模块任意分配和扩展I/O信号, 无需任何编程。

实现中间通信的Radioline无线系统

无线和有线站点构成混合系统。

中间通信

现有客户端的Radioline无线系统可用新的RS-485站点进行扩展。无线模块和RS-485模块可构成多达99个Radioline站点的混合系统。I/O映射可大大简化大型系统的中间信号分配。

只需转动拨码开关即可快速分配输入和输出。这样,无需任何编程,即可在网络中使用I/O扩展模块任意分配和扩展I/O信号。

独立远程站点

可在任何Modbus/RTU客户端中运行

作为远程站点独立运行

可在任何Modbus/RTU客户端中运行。每个RS-485站点可用多达32个I/O模块进行模块化扩展。

SHDSL延长器

使用SHDSL延长器可将现有双芯电缆的传输距离扩展至20 km

其他传输介质

为了扩展传输范围,可用其他传输介质替代RS-485线路。菲尼克斯电气提供大量适用于光缆、SHDSL、无线和以太网技术的转换器。

Radioline系统应用场合

Radioline系统应用场合

* 支持所有串行协议

多点多路复用器产品概述


Radioline前置模块

全球通用的Radioline前置模块

Radioline前置模块

根据实际应用定制I/O系统。无需编程,只需转动拨码开关即可轻松分配输入和输出。

  • 通过多点多路复用器,至多可对总线系统内99个站点进行I/O分配
  • Radioline无线系统支持多达99个站点的有线线型结构扩展
  • 在任何控制器上都可作为Modbus/RTU服务器使用
  • 可扩展多达32个Radioline I/O模块(256个数字量输入和输出或128个模拟量输入和输出)
  • 使用现有双芯铜缆时的传输距离达1.2 km,使用SHDSL延长器时的传输距离长达20 km
Radioline I/O扩展模块

通用型Radioline I/O扩展模块

Radioline I/O扩展模块

根据信号类型和数量选择合适的模拟量和数字量扩展模块。

  • 支持热插拔,运行过程中也可插拔模块
  • 通道间电气隔离
  • 数字量宽域输入和输出 (0 V AC ... 250 V AC)
  • 晶体管或继电器输出
  • 事件计数脉冲输入 (0 Hz ... 100 Hz),如 流量测量
  • 宽温范围 (-40°C ... +70°C)