无线多路复用器 无线信号电缆。通过Wireless MUX将I/O信号可靠传输至难以访问的或转动的站点。无线MUX的安装操作十分迅速:只需连接、上电即可无线传输信号。设备基于固定分配,可自动建立连接并传输信号。

DIN导轨上的无线多路复用器

优势

  • 无需组态或设置,调试轻松
  • 外形紧凑,通道密度高
  • 传输时间典型值少于10 ms
  • 全向天线传输距离长达200 m,定向天线无障碍传输距离长达400 m
  • 全新蓝牙4.0技术,能耗低
DIN导轨上的两台无线多路复用器

无线多路复用器:拆包、连接、上电、即刻使用

无线多路复用器:无线信号电缆

无线多路复用器可双向传输16个数字量信号和2个模拟量信号,因而可取代40芯信号电缆。它可在运行过程中持续监控连接。当连接出现严重干扰或中断时,输出将重设为定义的低电平状态。这也会通过模块上的诊断LED进行指示。连接质量显示持续为用户提供关于连接质量的信息。

使用现有的输入和输出通道,可快速轻松地连接至控制器。

拆包、连接、上电,即刻使用

主要应用领域

无线多路复用器适于与远程站点或移动站点无线交换少量数字量或模拟量输入和输出信号的场合。工厂自动化的显著特点是机械设备部件持续运动。

工业起重机
铸造厂
设有户外储水池的污水处理厂
工业起重机

替代滑环、拖拽电缆、电缆管道和电缆盘。

应用示例:

  • 起重机系统,在桥式起重机与中央控制器之间实现无损无线通信,或用于控制所谓的手推车
  • 混凝土厂,实现箕斗车与中央控制器之间或混凝土摊铺机与中央PLC之间的无线通信

铸造厂

控制移动机械设备和系统,替代电缆卷轴以及易发生故障并需大量维护的电缆线路。

应用示例:

  • 移动式充电车与中央控制器之间进行无线通信的铸造厂
  • 移动式转换器与浇水车之间进行无线通信的堆肥厂

设有户外储水池的污水处理厂

替代滑环和控制远处难以接近或移动的系统部件。

应用示例:

  • 采用沉砂池泵控制或刮泥机与中央PLC之间进行无线通信的污水处理厂