CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
使用组 C | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
cUL认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 C | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
UL认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 E | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
DNV
认证ID: TAE00000Z9EAC
认证ID: KZ7500651131219505UKCA-EX
认证ID: CML 22UKEX1227UIECEx
认证ID: IECExSEV14.0013U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
仅适用刚性导线 | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
多股导线,带冷压头 | 1100 V | 134 A | 16 - 50 |
ATEX
认证ID: SEV14ATEX0156U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
仅适用刚性导线 | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
多股导线,带冷压头 | 1100 V | 134 A | 16 - 50 |