AGK 10-PTPOWER - 分接接线端子
3260145

分接接线端子, 标称工作电压: 1500 V, 额定电流: 57 A, 连接量: 2, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 10 mm2, 第一层, 横截面: 0.5 mm2 - 16 mm2, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

大面积标记
可选的全绝缘分接端子可以进行电压分接
分接端子,用于插接到横向导轨中