实用信息
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
EB 3-20/PT - 插拔式桥接件
EB 3-20/PT
-
插拔式桥接件
3260068
插拔式桥接件, 针距: 20 mm, 位数: 3, 额定电流: 150 A, 长度: 65 mm, 颜色: 红色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插入式桥接件
位数
3
针距
20 mm
电气特性
最大负载电流
150 A
连接数据
最大负载电流
150 A
尺寸
宽度
55.3 mm
高度
64.5 mm
深度
27.9 mm
长度
64.5 mm
针距
20 mm
材料规格
颜色
红色 (RAL 3001)
标识材料
金属
阻燃等级,符合UL 94
V0
涂层
镀锡
绝缘材料
PA
商业数据
订货号
3260068
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE2Z2X
产品关键代码
BE2Z2X
GTIN
4046356997997
单件重量(含包装)
43 g
单件重量(不含包装)
42.79 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.838千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助