CSA
认证ID: 13631cUL认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 57 A | 20 - 6 | ||
UL认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 57 A | 20 - 6 | ||
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644CSA
认证ID: 13631EAC Ex
认证ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
认证ID: IECExSEV14.0013UATEX
认证ID: SEV14ATEX0156U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用刚性导线 | 1100 V | 50 A | 0.5 - 16 | |
| 多股导线,带冷压头 | 1100 V | 50 A | 0.5 - 10 | |