PTS 1,5/S-TWIN/1P BU - 直通式接线端子
3214712

直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 3, 位数: 1, 接线方式: 插拔式 / 插件连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色

产品详情









适配产品