PP-H 1,5/S/11 - 插拔件
3212604

插拔件, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 11, 位数: 11, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

大面积的标识系统备选
直插式COMBI连接提供了用户可自行安装的解决方案
针对轨道交通应用进行了测试