实用信息
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
工业人工智能
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
PRZ 1,5/S - 锁扣
PRZ 1,5/S
-
锁扣
3212905
锁扣, 长度: 59 mm, 颜色: 橙色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
尺寸
宽度
6.8 mm
高度
59 mm
长度
59 mm
材料规格
颜色
橙色 (RAL 2003)
标识材料
PA-GF
商业数据
订货号
3212905
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE224Z
产品关键代码
BE224Z
GTIN
4046356566049
单件重量(含包装)
1 g
单件重量(不含包装)
1 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.003千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
PSH 3- 6
-
屏蔽夹
3040591
PSH 5-10
-
屏蔽夹
3040601
PSH 3- 6 500MM
-
屏蔽夹
3061525
PSH 5-10/L100
-
屏蔽夹
3040603
优势
导线可用菲尼克斯电气的电缆扎带进行捆扎
也可卡入插头外壳
一个元件内的锁定和固定夹
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助