实用信息
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
PS-3,5/E - 测试插头
PS-3,5/E
-
测试插头
3031012
测试插头, 单个测试插头, 位数: 1, 颜色: 红色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
测试插拔式端子
位数
1
电位
1
电气特性
最大负载电流
2 A
最大电压
250 V
连接数据
最大负载电流
2 A
连接方式
直插式连接
柔性导线横截面
0.14 mm² ... 1.5 mm²
尺寸
宽度
3.5 mm
高度
15.9 mm
深度
43.3 mm
材料规格
颜色
红色 (RAL 3001)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
3031012
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE2Z3X
产品关键代码
BE2Z3X
GTIN
4055626167572
单件重量(含包装)
1.75 g
单件重量(不含包装)
1.73 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
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
测试插头与CLIPLINE complete端子的功能支架牢靠卡接
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助