CSA
认证ID: 2030668额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE-CB方案
认证ID: DE1-64372_B1_B2额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
认证ID: E60425cULus认证
认证ID: E60425VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40043445额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 0.5 - 6 |