PS-8/2,3MM RD - 测试插头
PS-8/2,3MM RD
-
测试插头
3048564
测试插头, 位数: 1, 颜色: 红色
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
测试插拔式端子
位数
1
连接数据
连接方式
蝶型弹簧连接
柔性导线横截面
0.14 mm² ... 1 mm²
刚性导线横截面
0.14 mm² ... 1 mm²
横截面 AWG
26 ... 17
尺寸
宽度
8 mm
高度
14 mm
NS 35/7,5深度
36 mm
引脚直径
8 mm
材料规格
颜色
红色 (RAL 3001)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C ( )
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3048564
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE2Z3X
产品关键代码
BE2Z3X
GTIN
4046356072786
单件重量(含包装)
1.51 g
单件重量(不含包装)
1.51 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
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
必选附件
MPS-MT
-
测试插头
0201744
MPS-MT/ 4MM
-
测试插头
3048577
优势
测试插头插在CLIPLINE complete系统端子的功能支架上或测试连接
用于测试插头的外壳,任意组合
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助