PP-H 6/ 3 - 插拔件
3061583

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

插拔件, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 41 A, 连接量: 3, 位数: 3, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 颜色: 灰色

产品详情









优势

大面积的标识系统备选
直插式COMBI连接提供了用户可自行安装的解决方案
针对轨道交通应用进行了测试