屏蔽连接夹
HSH-METALL-6/8 - 屏蔽连接
HSH-METALL-6/8
-
屏蔽连接
3000770
屏蔽连接,适用于PH 4/和PH 6/电缆外壳(针距:6 mm和8 mm),标识材料: 金属,颜色: 银色/黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
屏蔽连接
材料规格
颜色
彩色 (RAL -)
银色
黑色 (RAL 9005)
标识材料
金属
商业数据
订货号
3000770
包装单位
25 pc
最小订货量
25 pc
销售关键代码
BE214Z
产品关键代码
BE214Z
GTIN
4046356691383
单件重量(含包装)
2 g
单件重量(不含包装)
1.6 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
EAC
认证ID: KZ7500651131219505