SACC-M12MSD-4Q SH PN
-
数据连接器
1554513
数据连接器,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-位置,屏蔽,插头 直头 M12,编码: D,快速免剥线连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 4 mm ... 8 mm
产品详情
概述 | 该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范,版本号2.00,订货号: 2.252,8.2章Connectors for Outside Environment(Balanced cabling) |
组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
应用 | 数据 |
传感器类型 | PROFINET |
位数 | 4 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | D |
电缆出口 | 直头 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
尺寸图 |
|
宽度 | 19 mm |
高度 | 19 mm |
长度 | 61 mm |
外部尺寸 | |
外径 | 4 mm ... 8 mm |
壳体 | |
直径外壳 | 19 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | 氯丁(二烯)橡胶 |
夹具本体材料 | 锌铸,镀镍 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PA 6 |
螺钉连接材料 | 镀镍铜 |
导线连接 | |
连接方式 | 快速免剥线连接 |
可连接导线横截面AWG | 23 ... 22 |
紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12 螺圈) |
0.8 Nm (带连接套筒的连接器) | |
3 Nm (带连接套筒的压紧螺母) |
接触电阻 | ≤ 5 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 1.75 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
连接1 | |
插座设计 | 插头 |
插座出线 | 直头 |
插座螺纹类型 | M12 |
编码 | D |
信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (基于 IEC 11801), 100 Mbps |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 85 °C |
M12 | |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1554513 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF2CDN |
产品关键代码 | AF2CDN |
目录页面 | 页码237 (C-4-2013) |
GTIN | 4046356166201 |
单件重量(含包装) | 41.2 g |
单件重量(不含包装) | 42.4 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS编号: 3147-75-9) |
SCIP | f9938213-ada2-45db-bc46-10cb6cb5a3dc |
适配产品
-
-
VS-OE-OE-93B/... - 数据电缆 1417362
-
VS-OE-OE-93C/... - 数据电缆 1417491
-
VS-OE-OE-93R/... - 数据电缆 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - 数据电缆 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - 数据电缆 1402687
-
ALU-SB - 屏蔽层 1404531
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
TSD 08 SAC - 扭矩螺丝刀 1212597
-
WIREFOX-D 40 - 剥线工具 1212161
-
MICROFOX-SB - 对角剪线钳 1212489
优势
防护等级高,能在现场安全使用
绝缘层位移连接:创新省时的安装方式,无需剥线
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽