连接器和电缆

适用于设备连接与现场布线的连接器和电缆

从M5到M58圆形连接器、数据和光伏连接器,到模块化矩形连接器和重载工业连接器,菲尼克斯电气可为工业化和半工业化应用提供各种解决方案。此外,产品系列还包括特定应用专用的连接器系统、预制和组装用线缆。

更多信息

产品系列

优势

  • 提供各种设计的模块化系统,适用于不同的应用场合
  • 质量卓越,专业经验丰富,可靠性高
  • 创新型设备连接解决方案使用方便,具备必要的工业应用防护等级
  • 根据客户需求定制,灵活性高
  • 产品专家提供专业设计支持
用于信号、数据和电力传输的连接器及电缆

用于信号、数据和电力传输的连接器及电缆

线缆选型软件

配置定制电缆连接:适用于IP6x环境中的信号、数据和电力传输以及控制柜应用。可自由选择电缆长度和出线端,便于定制电缆组件。

新产品

ONEPAIR系列IP20插拔式连接器和尾缆
ONEPAIR系列M8设备连接器和网络电缆
适用于THR焊接工艺的RJ45插拔式连接器
RJ45 INDUSTRIAL系列尾缆
RJ45 BUILDING系列尾缆
USB A型和C型插拔式连接器和尾缆
 HDMI A型插拔式连接器和尾缆
同轴插拔式连接器和电缆
DIN导轨安装型光纤分线盒
FDX 20系列DIN导轨安装型转接盒/分线盒
光纤收发器
光纤耦合连接器和尾纤
松管光缆和迷你分支光缆
内置锁紧机制的M12推拉自锁式设备连接器
M12推拉自锁式连接器
M23设备连接器和耦合连接器
M17-M40 PRO系列M17圆形连接器
PRC电缆连接器和保护盖
IPD可插拔快速电源分配器
SUNCLIX系列设备连接器
采用压接技术的SUNCLIX连接器
SUNCLIX回拉式弹簧连接器
SUNCLIX组串保险丝
适用于汇流条连接的连接器
具有反极性保护的设备和电缆连接器
具有反极性保护的直流连接器
PRC 20系列安装连接器
适用于单对以太网的IP20连接器
以太网实现远距离传输

ONEPAIR系列IP20插拔式连接器和尾缆适用于单对以太网,是在工厂与楼宇自动化领域实现高效数据传输的理想之选。该项布线技术针对诸多应用进行优化,奠定了未来从传感器到云端联网的基础。

主要特点

  • 面向未来:符合IEC 63171-2 (IP20) 标准的标准化连接器
  • 紧凑:SPE插拔式连接器可实现更高的接线密度
  • 高效:插拔式连接器适用于表面安装设备(SMD)、通孔回流焊(THR)及波峰焊等工艺,实现自动化加工
  • 灵活:连接器采用IDC连接技术,适于现场装配
  • 一致:插头兼容单对以太网用的M8连接器

主要优势

  • 传输标准:10Base-T1、100Base-T1、1000Base-T1
  • 数据传输速率高达1 Gbps(可达600 MHz)
  • 数据线供电 (PoDL) 功率可达60 W
  • 传输距离长达1,000 m (10Base-T1L)
  • 360°屏蔽设计
  • 电缆结构:1 x 2 x AWG 22/7
  • 防护等级:IP20
  • IDC针式连接器:AWG 26 … 22

适用于单对以太网的M8连接器
以太网实现远距离传输

单对以太网可在物联网中实现持续的以太网通信。ONEPAIR系列耐用型M8设备连接器和网络电缆采用紧凑型设计,
可实现从操作技术 (OT) 层到信息技术 (IT) 层的数据及电力传输,在节省空间的同时还能适应未来设计。

主要特点

  • 面向未来:符合IEC 63171-5 (IP67) 标准的标准化连接器
  • 轻松集成:可提供针式和孔式型号,适用于已建立的感应传感器和悬空引线
  • 高效:设备连接器适用于SMD、THR和波峰焊工艺,实现自动化加工
  • 跨应用适配:用于从IP20转接至IP67连接的控制柜穿板式连接器
  • 安全屏蔽:网络电缆采用Advanced Shielding Technology技术

主要优势

  • 传输标准:10Base-T1、100Base-T1、1000Base-T1
  • 数据传输速率高达1 Gbps(可达600 MHz)
  • 数据线供电 (PoDL) 功率可达60 W
  • 传输距离长达1,000 m (10Base-T1L)
  • 设备连接器采用360°全方位屏蔽,适于板前和板后安装
  • 电缆结构:1 x 2 x AWG 22/7
  • 防护等级:IP67

RJ45 THR插拔式连接器
用于自动化加工

菲尼克斯电气推出适用于THR焊接工艺的新款RJ45插拔式连接器, 主要面向自动化生产,进一步丰富了现有产品组合。插拔式连接器型号齐全,可满足多种应用需求。

主要特点

  • 支持回流焊工艺,实现高效低成本的加工操作
  • 产品型号齐全,适配各种应用
  • 一站式提供各类产品:数据传输用插拔连接器型号齐全,适合多种场合

主要优势

  • 适用于通孔回流焊 (THR) 和波峰焊工艺
  • 盘卷式包装
  • 方向:90°和180°
  • 可选配LED

工业RJ45尾缆
符合CAT5和CAT6A标准的弯头产品

RJ45 INDUSTRIAL系列尾缆现可提供五种出线方向的型号。此类弯头紧凑型连接器尤为适用于狭小空间,
轻松实现速率达10 Gbps的可靠数据传输。

主要特点

  • 节省大量空间:弯头连接器长度大幅缩短
  • 电缆种类齐全,适于各类工业应用
  • 数据传输速率可达10 Gbps,符合CAT6A标准,尤为适用于要求较高的以太网应用
  • RJ45 INDUSTRIAL连接器系统采用配套组件,确保运行顺利
  • 一站式提供各类产品:数据传输用插拔连接器型号齐全,适合多种场合

主要优势

  • 采用统一设计的连接器
  • 五个出线方向
  • 坚固耐用
  • 弯头连接器长度:35 mm
  • 涵盖CAT5 4位(速率达100 Mbps)、CAT5 5位(速率达1 Gbps)和CAT6A(速率达10 GBit/s)产品
  • 适用于活动式安装、牵引链和轨道应用的电缆
  • 适用于常见以太网协议的型号

适于楼宇应用的RJ45尾缆
符合CAT6A标准的可靠数据传输

RJ45 BUILDING系列尾缆尤为适合在楼宇自动化和受保护工业环境中打造面向未来的布线解决方案。高达10 Gbps的数据传输速率并通过多种国际认证,这种屏蔽型尾缆尤其适于楼宇应用。

主要特点

  • 数据传输速率可达10 Gbps,符合CAT6A标准,尤为适用于要求较高的以太网应用
  • 电缆护套采用低烟无卤 (LSZH) 材质,是楼宇应用的不二之选
  • 配备受保护锁扣,可耐受多次插拔
  • 获得全球市场一致认可,应用广泛

主要优势

  • 数据传输速率高达1 Gbps(符合CAT5标准)或10 Gbps(符合CAT6标准)
  • LSZH护套
  • 长度:0.3 m … 20 m
  • 360°电缆屏蔽
  • 360°全方位屏蔽连接器
  • 锁扣保护
  • 认证:CE、RoHS II、WEEE、EAC、cULus

USB插拔式连接器和尾缆
高速维护接口

菲尼克斯电气推出新款USB A型和C型插拔式连接器及尾缆,现在可提供USB 2.0和USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0型号的产品。产品质量出色,是充当维护接口或用于持续传输受保护应用数据的理想之选。

主要特点

  • 产品组合丰富,支持三种出线方向,应用广泛
  • 插拔式连接器尺寸适合自动SMT回流焊和THR工艺加工
  • 涵盖USB 2.0 A型到USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0 A型和C型的跨代产品组合
  • 一站式提供各类产品:数据传输用插拔连接器型号齐全,适合多种场合

主要优势

  • 传输速率高达10 Gbps
  • 支持PCB上的三种出线方向
  • 适用于SMD、THR和波峰焊的插拔式连接器
  • 型号:USB 2.0(A型)和USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0(A型和C型)
  • 尾缆:0.3 m至3.0 m (USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0) 或5.0 m (USB 2.0)

HDMI插拔式连接器和尾缆
实现各类应用的理想视频和音频效果

数据接口产品系列推出全新的HDMI A型插拔式连接器和尾缆。产品质量出色,可靠传输受保护应用的音频、视频及以太网 (HEC) 数据。

主要特点

  • 产品组合丰富,支持两种出线方向,应用广泛
  • 插拔式连接器尺寸适合自动SMT和THR回流焊工艺加工
  • HDMI 2.0插拔式连接器和高速尾缆,实现面向未来的数据传输
  • 一站式提供各类产品:数据传输用插拔连接器型号齐全,适合多种场合

主要优势

  • 支持PCB上的两种出线方向
  • 适用于SMD焊接的插拔式连接器
  • HDMI 2.0插拔式连接器
  • HDMI高速尾缆
  • 尾缆:0.3 m ... 7.5 m
  • HDMI以太网通道速率可达100 Mbps

同轴插拔式连接器和电缆
适配WLAN、蓝牙、LTE和5G的理想产品

菲尼克斯电气旗下同轴布线产品系列新添插拔式连接器和预制电缆。新品尤为适合传输WLAN、蓝牙、LTE或5G信号。

主要特点

  • 采用无铅材质,满足未来应用需求
  • 种类齐全,适用于工业现场通信应用
  • 插拔式连接器支持回流焊工艺,实现高效低成本的加工操作
  • 全套文档资料,缩短开发人员的设计用时
  • 一站式提供各类产品:数据传输用插拔连接器型号齐全,适合多种场合

主要优势

  • SMA、R-SMA、N系列
  • 预制同轴电缆:
    • 长度:0.3 m ... 30 m
    • 适用频率最高为7.25 GHz
    • 卓越的阻尼性能
  • 90°插拔式连接器
  • 适用于THR和波峰焊的插拔式连接器

即插即用型光纤分线盒
轻松安装到DIN导轨上

成熟的分线盒和即插即用型接线系统产品组合新增DIN导轨安装型光纤分线盒。该型号产品是充当恶劣环境条件下高性能分配器的理想之选。

主要特点

  • 设计紧凑统一,节省空间
  • 即插即用,节省时间
  • 无需融合拼接即可直观安装
  • 支持多种DIN导轨适配器固定方式,安装形式灵活
  • 提供不同位数和连接器型号,通用于基础设施规划

主要优势

  • FDX-20型号可安装在DIN导轨上
  • 插接时防护等级为IP67
  • 可从顶部或底部连接插头
  • 集成OM1光纤
  • 提供适配M17 MPO和ODC/Q-ODC的型号
  • 提供4位、12位和24位型号

FDX 20系列转接盒/分线盒
轻松安装到DIN导轨上

FDX 20系列DIN导轨安装式紧凑型转接盒/分线盒新增光纤和耦合连接器型号。此类产品易于安装且可靠,可在极端温度条件下作为分配器使用。

主要特点

  • 支持DIN导轨安装,采用紧凑型设计,节省空间
  • 支持多种DIN导轨适配器固定方式,安装形式灵活
  • 经测试适用温度范围至少在-25°C到 +70°C之间,即使在恶劣环境下亦十分可靠
  • 可用于熔接的产品已预先接线,节省现场安装时间

主要优势

  • 现有FDX 20系列光纤转接盒/分线盒的新增型号
  • 两侧均配备进线口
  • 带金属耦合连接器的型号
  • 高度防范EMC和ESD干扰
  • 分线梳
  • 内含电缆接头,夹紧范围为6至12 mm

光纤收发器
有源设备光纤连接

借助菲尼克斯电气的收发器、适配外壳和PCB连接技术,即可实现面向未来的光纤数据传输。有源设备接口是交换机等注重数据传输可靠性设备的理想之选。

主要特点

  • 一站式供应收发器、适配外壳和PCB连接产品
  • 依托非专有多源协议 (MSA) SFF-8431和SFF-8432,产品高度通用
  • 数字诊断功能符合SFF-8472标准,有效监控设备状态
  • -40°C至+85°C的温度范围,应用广泛 
  • 数据传输速率达10 Gbps,实现面向未来的数据传输

主要优势

  • 10 Gbps数据传输速率
  • 提供适用温度范围为-40°C至+85°C和-25°C至+70°C的型号
  • 多模和单模型号
  • 支持插接模块的适配外壳
  • SMD插拔式连接器采用盘卷式包装,适于自动化组装

光纤耦合连接器和尾纤
可靠的光纤布线解决方案

通过光纤耦合连接器和尾纤高效、可靠地连接无源光纤器件。上述产品尤为适用于转接盒及其他分配器。耦合连接器和尾纤种类齐全,因此用户可根据相关条件按需调整应用。

主要特点

  • 型号多样,应用广泛
  • 经优化的衰减值确保卓越的传输性能
  • 尤为适用于转接盒及其他分配器
  • 宽温设计,应用范围广
  • 符合RoHS-2标准,满足未来需要

主要优势

  • 适用于多模/单模光纤和各类通用连接器的耦合连接器型号多达18个
  • 适用于多模/单模光纤和各类通用连接器的尾纤型号多达15个
  • 防护等级:IP20
  • 阻燃等级UL 94-V0

松管光缆和迷你分支光缆
可靠连接光纤转接盒

松管光缆和迷你分支光缆尤为适合完成分配器和转接盒接线,可满足未来应用需求。这一通用型光缆适于楼宇内外应用。

主要特点

  • 功能全面,适合户内外布线
  • 适合与连接器组装或转接
  • 型号多样,灵活性强
  • -40°C至+70°C的温度范围,应用广泛 
  • 高抗拉力,可达3,000 N

主要优势

  • 10种松管光缆,适配多模和单模光纤
  • 2种适配多模OM4光纤的迷你分支光缆
  • 内有12根或24根光纤的型号
  • 长度:可配置,最长1,000 m
  • 护套颜色对应光纤类别
  • 获CPR认证,可用于建筑
  • 耐臭氧及紫外线辐射

M12推拉自锁式设备连接器
轻松实现紧凑型设备连接

M12推拉自锁式设备连接器无需工具即可安全连接设备。M12穿板式连接器采用推拉自锁埋头设计,可与壳体齐平,实现更为紧密的并排安装。因此可节省安装空间,打造紧凑型壳体设计。

主要特点

  • 即插即用:在有限空间内实现快速可靠的连接
  • 灵活性更强:单个M12设备连接器即可同时支持螺钉和推拉自锁式连接
  • 设计简便:M12接口采用埋头设计,实现紧凑型设备解决方案
  • 前瞻性强:全球通用的标准化产品系列

主要优势

  • 推拉自锁式机制
  • 符合IEC 61076-2-010标准
  • THR螺纹安装式壳体
  • 凸起式和埋头型号
  • A编码
  • 防护等级:IP65、IP67
  • 双重接口:兼容M12全螺纹

M12推拉自锁式连接器
工厂自动化的全新标准

M12推拉自锁式连接器可轻松实现直插式卡接。连接器内置推拉锁紧机制,连接快速且安全,尤为适用于空间有限及高布线密度的场合,如工厂自动化领域。

主要特点

  • 即插即用:在有限空间内实现快速可靠的连接
  • 安装快速:相较于螺钉连接可节省80%的安装时间 
  • 悬空引线:连接器内外均有锁紧机制
  • 前瞻性强:全球通用的标准化产品系列

主要优势

  • 内外均配备锁紧机制
  • 符合IEC 61076-2-010标准
  • A编码
  • 接线容量:0.34 mm²
  • 防护等级:IP65、IP67、IP68
  • PUR,无卤素,黑色

M17-M40 PRO系列圆形连接器
两款M23新型连接器

M17-M40 PRO系列圆形连接器新增M23设备连接器和耦合连接器产品。新型连接器
可提高设备连接及系统布线的灵活性。产品兼容标准锁紧和ONECLICK速连系统。

主要特点

  • 全球供货:可插接Speedtec锁紧系统
  • 安全连接:兼容ONECLICK速连和标准锁紧系统
  • 可靠的屏蔽连接,轻松实现经济高效的电缆装配
  • 恶劣条件下也能确保高可靠性:抗振性能至少可达20g

主要优势

  • 额定电压可达630 V
  • 额定电流达30 A
  • 信号:6至19位型号
  • 输出:6至8位型号,适用于标准锁紧和ONECLICK速连系统
  • 所有壳体均提供针式和孔式两种型号
  • 防护等级:IP66、IP68、IP69K

M17-M40 PRO系列圆形连接器
新款M17设备连接器

M17-M40 PRO系列圆形连接器现已推出M17尺寸的产品。该系列连接器是统一的信号和电力传输解决方案。凭借独特的ONECLICK速连技术,该系列连接器可快速安全地连接设备。

主要特点

  • 全球供货:可插接Speedtec锁紧系统
  • ONECLICK速连技术在视觉、触觉、听觉上都有清晰反馈,可实现安全连接
  • 可靠的屏蔽连接,轻松实现经济高效的电缆装配
  • 恶劣条件下也能确保高可靠性:抗振性能至少可达20g

主要优势

  • 额定电压可达630 V
  • 额定电流达25 A
  • 信号:8至17位型号
  • 输出:4至9位型号
  • ONECLICK速连技术
  • 设备连接器和耦合连接器适于标准和快速连接技术
  • 所有壳体均提供针式和孔式两种型号
  • 防护等级:IP66、IP68、IP69K

PRC电缆连接器和保护盖
实现户外应用的稳固连接

依托PRC电缆连接器和保护盖,可靠完成上级建筑和结构改造的电缆作业。PRC SPLK电缆连接器确保电缆连接长期稳固可靠。而PRC TERM保护盖则可保护自由出线端免受灰尘和湿气影响。

主要特点

  • 轻松延长和修复线缆
  • 可靠保护自由出线端免受环境影响
  • 使用抗紫外线和耐海水塑料,适用于户外
  • 采用专利封闭技术,防止壳体意外打开

主要优势

  • 额定电压:600 V AC
  • 额定电流:20 A
  • 电缆直径:9.5 mm ... 12.5 mm
  • 防护等级:IP67
  • 接线容量:至多4 mm²

IPD可插拔快速电源分配器
无需工具,即可轻松配电

IPD可插拔快速电源分配器采用直插式技术和快速锁紧机制,轻松实现楼宇和基础设施配电,节省大量时间。即使在不便安装的条件下,IPD系统也可实现便捷操作及可靠组装。

主要特点

  • 连接器和穿板式连接器分别采用Push-Lock及直插式连接,无需工具即可轻松组装
  • 可插拔连接器配备快速锁紧机制和防插错机械编码,安装轻松可靠
  • 提供针式与孔式线对线连接器
  • 采用可插拔组件,维修时易于更换设备
  • 产品防护等级可达IP67,适用于户外和潮湿区域

主要优势

  • 现场侧采用Push-Lock直插式连接
  • 设备侧采用直插式连接
  • 快速锁紧
  • 电压:690 V
  • 额定电流达16 A
  • 接线容量:0.5 mm² … 2.5 mm²
  • 防护等级:IP67、IP68
  • 抗冲击力:IK07

SUNCLIX光伏系统用设备连接器
安装快速,连接可靠

光伏系统用设备连接器新增SUNCLIX系列产品。此类连接器尤其适用于逆变器及汇流箱布线。产品采用专利螺钉速连技术,
固定操作快速可靠。

主要特点

  • 采用专利螺钉速连技术,固定操作快速可靠
  • 插针镀银,确保连接长期稳定
  • 采用成熟可靠的SUNCLIX连接器,损耗低,系统效率高
  • 采用UNLOCK专利系统,尺寸更小,释放操作更便捷
  • 可提供预组装、自组装及定制型号

主要优势

  • 接线容量:2.5 mm² … 6 mm² (AWG 14 … AWG 10)
  • 额定电压:1,500 V (IEC/UL)
  • 额定电流高达38 A (IEC)/50 A (UL)
  • 温度范围:-40°C ... +85°C
  • 通过IEC 62852和UL 6703认证
  • 防护等级II
  • 防护等级:IP66、IP68 (24 h/2 m)

采用压接技术的SUNCLIX连接器
实现高效的现场和设备布线

SUNCLIX连接器采用压接技术,轻松实现可靠的光伏模块接线。新款连接器配备Unlock系统,
解锁便捷,尤其适用于逆变器及汇流箱布线。

主要特点

  • 压接技术适用于自动化组装流程
  • 插针镀银,确保连接长期稳定
  • 通过IEC和UL等多种国际认证,全球通用
  • 独特的SUNCLIX针式连接器,避免误插
  • 采用UNLOCK专利系统,借助标准螺丝刀即可便捷解锁

主要优势

  • 接线容量:2.5 mm² … 6 mm² (AWG 14 … AWG 10)
  • 额定电压:1,500 V (IEC/UL)
  • 额定电流高达40 A (IEC)/50 A (UL)
  • 温度范围:-40℃ ... +85℃
  • 通过IEC 62852和UL 6703认证
  • 防护等级II
  • 防护等级:IP66、IP68 (24 h/2 m)

采用弹簧连接的SUNCLIX连接器
实现6 mm²至16 mm²线径导线的可靠连接

新款SUNCLIX回拉式弹簧连接器适用线径在6 mm²到16 mm² (AWG 10 ... AWG 6) 之间的导线,已获IEC和UL认证。产品可用于连接光伏模块组串和大电流, 同时还能降低传导损耗。

主要特点

  • 插针镀银,确保连接长期稳定
  • 采用UNLOCK专利系统,借助标准螺丝刀即可便捷解锁
  • 便捷、稳固的弹簧连接技术
  • 独特的SUNCLIX针式连接器,避免误插
  • 全球供货

主要优势

  • 接线容量:6 mm² … 16 mm² (AWG 10 … AWG 6)
  • 额定电压:1,500 V (IEC/UL)
  • 额定电流高达60 A (IEC/UL)
  • 温度范围:-40℃ ... +85℃
  • 通过IEC 62852和UL 6703认证
  • 防护等级II
  • 防护等级:IP66、IP68 (24 h/2 m)

已接线的SUNCLIX组串保险丝保护
实现高度的安全和灵活性

光伏系统可安装SUNCLIX组串保险丝,
保护光伏面板免受异常过电压损害。而电缆连接器可简化流程,实现灵活安装。菲尼克斯电气将提供预制及带自由出线端的产品型号。

主要特点

  • 安装灵活,可选装电缆连接器
  • 脱扣行为经测试符合TÜV认证2PfG 2380标准
  • 可根据客户需要定制长度

主要优势

  • I型保险丝在电流为3.5至25 A的情况下可承受1,000 V电压
  • II型保险丝在电流为3.7至17 A的情况下可承受1,500 V电压
  • 最高环境温度:-40°C ... 75°C(取决于当前型号)
  • 防护等级:IP66, IP68 (24 h / 2 m)

用于储能模块的连接器
轻松插接电池模块

汇流条连接器可简化储能模块中插拔式设备的安装工作。具备反极性保护的连接器可插接至储能模块背面,适用于电压高达1,500 V的系统。

主要特点

  • 安装快速:直接连接支架汇流条上的电池模块
  • 安全安装:未插入时也可确保电池模块具有防触摸保护
  • 应用领域多样:模块化设计实现各种不同的工作电流
  • 内置接口的滑插式系统:安装时无需接线

主要优势

  • 系统电压可达1,500 V
  • 额定电流:40 A ... 200 A
  • 适用于厚度为4 mm的汇流条
  • 公差补偿高达±4 mm
  • 防护等级:IP20

用于储能模块的连接器
安全插拔电池端子

具有反极性保护的设备和电缆连接器特别适用于储能模块。该系列连接器采用旋转式设计,并带有防触摸保护和机械编码,可在连接电池模块时提供极高的灵活性和安全性。

主要特点

  • 360°旋转:适用于可调出线口
  • 无误插:通过机械编码为电池连接提供反极性保护
  • 安全安装:未插入时也可确保电池模块具有防触摸保护
  • 型号颜色多样:便于识别电极
  • 安装灵活:采用多种设备连接技术

主要优势

  • 额定电压高达1,500 V DC
  • 接线容量:95 mm² … 120 mm²
  • 额定电流高达350 A
  • 防护等级:IP65
  • 插拔次数:>100
  • 设备连接器采用压接技术,带电流条和螺栓

储能模块系统连接器
具备反极性保护的住宅用储能模块连接

SUNCLIX连接器配有机械编码和彩色标识,适用于电池逆变器。直流连接器具备反极性保护,避免常用光伏连接器出现误插和电极短路。

主要特点

  • 插针镀银,确保连接长期稳定
  • 无误插:通过机械编码为电池连接提供反极性保护
  • 安全安装:未插入时也可确保电池模块具有防触电保护
  • 颜色多样:便于识别电极

主要优势

  • 接线容量:2.5 mm² ... 6 mm²
  • 额定电压:高达1,500 V DC
  • 额定电流高达35 A (IEC)/50 A (UL)
  • 通过IEC 62852和UL 6703认证
  • 防护等级II
  • 防护等级:IP66,IP68

PRC 20系列安装连接器
极端环境下也能可靠配电

紧凑型PRC 20快速电源分配器可传输达20 A的电流,适用于配电空间有限的应用场合。创新型双重解锁技术搭配可选的手动或工具操作,进一步提高了系统安装和维护的灵活度。

主要特点

  • 在极为有限的空间内传输高达20 A的电流
  • 双重解锁技术,安装和维护更灵活
  • 高防护和抗冲击等级,极端环境条件下也能可靠使用
  • 采用成熟的压接或螺钉连接技术,操作简便
  • 机械编码和颜色编码,助力实现快速无误的调试

主要优势

  • 额定电压:400 V AC
  • 额定电流:20 A
  • 接线容量:可达2.5 mm²
  • 防护等级:IP65/IP67
  • 抗冲击等级:可达IK08
  • 2到5位

适用于以下行业的多种解决方案 连接器和电缆应用于各行各业,并可提供定制解决方案。产品适用行业包括:

汽车制造行业
工厂自动化
夜间的炼油厂
过程自动化
现代化办公楼
楼宇自动化
背景为风力发电机的太阳能系统
能源行业
5G天线基站
通信基础设施

产品特点一览

  • 设备和电缆连接器
  • M5至M58公制螺纹
  • 交直流解决方案
  • 适用于铜缆和光纤的连接器
  • 用于传输信号、数据和电力的模块化连接器系统
  • 防护等级IP20至IP69K的连接器
  • 混合型连接器
用于数据、信号和电力传输的圆形连接器

用于数据、信号和电力传输的圆形连接器

圆形连接器

菲尼克斯 电气圆形连接器有多种尺寸可选,可广泛应用于工业自动化领域。产品型号丰富,包括各种大小尺寸、直头或弯头、预制或现场组装型的连接器,用于传输信号、数据和电力。

  • 创新型M12和M23混合连接器
  • 3到19位,M5、M8、M12、M23及7/8″信号连接器
  • M8和M12数据连接器,传输速度可达10 Gbps
  • M12至M58电源连接器,额定电流可达150 A,额定电压可达630 V
支持正反连接的储能模块设备连接器

支持正反连接的储能模块设备连接器

储能模块连接器

通过电池连接器与汇流条连接器,可快速、安全且经济高效地安装储能模块系统,适用于可承受1,500 V高压的应用。

  • 支持正反连接的储能模块设备连接器
  • 额定电压可达1,500 V DC,系统电压可达1,500 V
  • 接线容量:16 mm2 ... 25 mm2
  • 额定电流高达200 A
  • 防护等级可达IP65
数据连接器

适用于各类工业和基础设施应用的高传输速率数据连接器

数据连接器

菲尼克斯电气的数据连接器适用于工业、计算机中心或基础设施应用中铜缆和光纤布线,可实现安全快速的数据传输。  我们提供适用于各种常用现场总线和网络的连接器、尾缆和附件。

  • 传输速率高达40 Gbps
  • 满足IP20、IP65/IP67和IP69K防护等级要求的解决方案
  • 创新型混合布线
  • 适用于19″安装的配线架和配线板
重载矩形连接器

在极端环境下提供充分保护的重载矩形连接器

重载矩形连接器

重载矩形连接器适用于恶劣环境,可靠保护接口,并确保电力、数据和信号安全传输。该连接器高度密封,具有卓越的防尘、防水、抗振、耐受高机械应力等性能,防护等级可达IP69K。

  • 带EMC防护的金属导电壳体
  • 安装式和插拔式兼容的插头及底座壳体
  • 采用多种连接技术的固定芯数和模块化插芯
  • 带EMC防护的导电表面
安装用连接器和电缆

安装用连接器和电缆

安装用连接器和电缆

菲尼克斯电气安装用连接器及电缆可轻松、快速地连接电缆。根据具体应用,可选用简单的电缆连接、便捷的配电连接或紧凑型设备连接。壳体坚固耐用,防护等级高,在现场和潮湿环境中均可实现可靠电力传输。

  • 固定式和插拔式连接
  • 满足IP68/IP69K/IK07防护等级要求的解决方案
  • 额定电流可达40 A,额定电压可达690 V
  • 适用于高达5 x 6 mm2的电缆
模块化矩形连接器

适配多种插芯的模块化矩形连接器

模块化矩形连接器

模块化矩形连接器结构紧凑,可用于设备、接线盒和控制柜。该系列连接器配备型号齐全的壳体、模块化插芯和用于压接插针的插芯,连接方式灵活,实现可靠的信号、数据和电力传输。

  • 符合IP65/IP67/IP68/IP69K防护等级要求的插头壳体
  • 插芯套件,4到40芯
  • 用于混合应用场合的模块化插芯
  • 面板式安装底座和悬空对插式壳体
光伏连接器

通用型光伏系统连接器

光伏连接器

菲尼克斯 电气的光伏连接器应用广泛:组装用交直流连接器、设备连接器以及用于光伏面板、光伏建筑一体化 (BIPV)和微型逆变器的连接技术可确保连接方案统一。

  • 防护等级达IP66/IP68的交直流连接器
  • 防护等级达IP65/IP66/IP68的交直流设备连接器
  • 穿墙端子和固定式连接器,额定电流达309 A,额定电压达600 V (UL)
  • 用于BIPV和微逆变器的连接系统
定制化电缆组装

量身定制的个性化电缆组装

定制化电缆组装

根据应用需求,打造定制化电缆组装。菲尼克斯电气可提供多种设计、防插错编码和引脚分配,从而为信号、数据和电力传输提供满足客户需要的定制解决方案。

  • 符合客户要求的标识
  • 印有标识或条形码的标签和包装
  • 为客户量身定制的新品开发

应用范围广泛 菲尼克斯电气连接器可满足各种需求,是应用连接技术的理想之选。连接器可在以下 应用中实现可靠持久的连接:

5G路由器
摄像头系统
控制器
变频器
储能模块
灯
显示器
电源
逆变器